Инструменты и секции для зачистки заусенцев

Немедленная готовность к эксплуатации, надежность и легкость в сервисном обслуживании: для профессионального снятия облоя с отливки мы предоставляем инструменты для зачистки заусенцев с интегрированной функцией обработки, а также комплексные системы, которые обеспечивают максимальную производительность.


В рамках нашего ассортимента мы предлагаем продуманные принадлежности, предусмотренные для сложных инструментов для зачистки заусенцев, а также собственные программы обработки стандартных деталей. Кроме того, мы дополняем наше предложение комбинированными инструментами для интегрированной механической обработки в инструменте для зачистки заусенцев.

По запросу мы разрабатываем совместно с вами индивидуальные секции обработки, которые в полном объеме можно интегрировать в ваши автоматизированные ячейки.

Инструмент для зачистки заусенцев

Предлагаемый нами инструмент для зачистки заусенцев, эксплуатируемый в ручном и автоматическом режиме работы, имеет ряд преимуществ:

  • Немедленная готовность к эксплуатации, надежность и легкость в сервисном обслуживании
  • Максимальная производительность за счет интегрированной и механической обработки
  • Возможность сверления, фрезерования, нарезки резьбы и распиловки за один цикл зажима
  • Снижение производственных затрат за счет сокращения вспомогательного времени до минимума
Максимальная производительность за счет надежного инструмента для зачистки заусенцев

Секции для зачистки заусенцев

Для комплексной предварительной обработки отливок мы предоставляем вам производительные и автоматизированные секции для зачистки заусенцев.

Мы разрабатываем индивидуальные решения, подходящие для комплексной обработки отливок непосредственно на литейной машине или отдельно в автономном режиме, и устанавливаем их по месту эксплуатации. 

Секции для зачистки заусенцев в качестве инструмента в литейном производстве

Секции обработки

KUKA разрабатывает и производит секции обработки с функцией сверления, фрезерования, нарезки резьбы и распиловки в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Секции обработки можно в полном объеме интегрировать в автоматизированную ячейку с автоматической загрузкой и разгрузкой деталей роботом. При необходимости их можно эксплуатировать в автономном режиме.

Секция обработки в точном соответствии с вашими индивидуальными требованиями

Протяжные инструменты для зачистки заусенцев

Экономичное выполнение таких процессов, как зачистка или предварительная обработка кокильных отливок с большим поперечным сечением литейной прибыли не представляет собой сложную задачу, если использовать протяжные инструменты для зачистки заусенцев KUKA. Эти инструменты выступают в качестве недорогостоящей альтернативы инструментам для распиловки.

Принадлежности к инструментам

Важные составляющие сложных инструментов для зачистки заусенцев: разработанная нами программа обработки стандартных деталей, а также разработанные нами узлы стандартных заслонок отличаются тремя преимуществами: компактность конструкции, надежность и гибкость использования.

Гибкие и надежные принадлежности к роботизированным инструментам

Комбинированный инструмент

Комбинированные инструменты позволяют снизить производственные затраты за счет сокращения вспомогательного времени до минимума.

В зависимости от ваших индивидуальных требований мы предлагаем возможность сверления, фрезерования, нарезки резьбы и распиловки за один цикл зажима.

Комбинированный инструмент для профессиональной зачистки заусенцев

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК