Преимущества производства на заказ с KUKA
Мы окажем вам поддержку с самого начала и поможем сделать правильный выбор сварочного процесса. Наряду с нашим ноу-хау в разработке деталей и изделий, мы также предлагаем вам наш машинный парк, оснащенный наилучшим образом для производства на заказ:
- Более 2 000 квадратных метров производственной площади
- Десять машин различных классов мощности для ротационно-фрикционной сварки для диаметров от трех до 31 400 квадратных миллиметров при сжимающем усилии от одной до 300 тонн
- Две машины для магнитно-дуговой сварки для диаметров от 60 до 4 000 квадратных миллиметров при сжимающем усилии от трех до 35 тонн
- Четыре робототехнических ячейки для гибкой лазерной обработки с мощностью лазера до восьми киловатт и разнообразным оптическим производственным оборудованием для сварки тонкой и толстой листовой стали
Три области производства на заказ
1. При утверждении производственного процесса мы обеспечиваем оптимально соответствующую производственным критериям разработку ваших конструктивных узлов и предоставляем консультации по выбору наиболее подходящего процесса сварки. За счет пробных испытаний можно дополнительно определить идеальные технологические параметры и проверить пригодность различных вариантов.
2. На основе проверок и коррекций мы изготовим для вас прототипы и предложим также нулевые серии и образцы. Наша цель – предоставить вам поддержку в виде нашего специализированного ноу-хауна пути к получению готовых к внедрению в производство узлов.
3. Наше сертифицированное предприятие,специализирующееся на сварке, предлагает контрактное изготовление узлов любого размера. Благодаря широкому спектру машин возможна обработка различных диаметров и использование различных методов сварки, от ротационно-фрикционной сварки и магнитно-дуговой сварки до лазерной сварки.
Сертифицированная контрактная сварка
• KUKA не только является предприятием, сертифицированным согласно ISO 9001, но и выполняет все директивы согласно VDA 6.4 и норме по менеджменту экологических проблем ISO 14001.
• Также для таких сфер действия, как распространение и производство изделий с применением сварочных технологий и разработка установок с технологиями электродуговой сварки, соблюдаются стандарты DIN EN ISO 3834-2.
• Для применений на железных дорогах и сварки железнодорожных транспортных средств и их частей мы имеем сертификат DIN EN 15085 CL1 по фрикционной сварке.
При возникновении вопросов обращайтесь напрямую в наш специализированный отдел, который предоставит вам компетентную консультацию.