Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Контрактное производство с помощью сварки трением

Комплексные решения по процессному консультированию и валидации процессов в области ротационной сварки трением путем создания прототипов вплоть до полноценного изготовления различных деталей и размеров партии одинаково высокого качества.


Контрактное производство по высокому промышленному стандарту

Имея 50-летний опыт в области ротационной сварки трением и два сертифицированных центра по сварке трением в Аугсбурге (Германия) и Хейлсоуэне (Великобритания), компания KUKA обладает большим и разнообразным станочным парком с рабочим диапазоном 2–300 т (со сжимающим усилием 20–3 000 кН) для сварки сечений от 10 до 30 000 кв. мм (сталь).
Наше предприятие получает поддержку от собственной металлургической лаборатории по возможностям термической обработки до сварки и после нее, а также по решениям подготовки деталей к сварочному процессу. Сварка трением металлических материалов выполняется в соответствии со стандартом DIN EN ISO 15620:2019.

Контрактное производство индивидуальных компонентов любого размера, даже для биметаллических комбинаций материала

Возможности сварки трением покрывают не только большое количество сталей, но также и комбинации материалов, включая стыковку одинаковых и различных материалов. Сюда относится, например соединение меди с алюминием, меди с высококачественной сталью, алюминия с высококачественной сталью, конструкционной стали с высококачественной сталью, титана с алюминием, никелевых сплавов и титана и многое другое. Кроме того, возможно соединение различных геометрий, например, стержня к стержню, трубы к стержню, стержня к плите, трубы к плите и трубы к трубе. Станки ротационной сварки трением KUKA и Thompson обеспечивают такое большое количество комбинаций материалов, гарантируя металлообработку для самых различных применений и областей.

Сварка трением с KUKA: все от одного поставщика

В поддержку нашего широкого спектра возможностей металлообработки мы консультируем на местах по материалам, геометрии, металлургии, а также по предварительной и дополнительной обработке сварных швов и полному изготовлению благодаря металлургическим технологиям.

  • Процессное консультирование 

    • Анализ конкретной технической применимости
    • Консультирование по геометрии сварного шва и выбору материала
  • Разработка продукта

    • Партнер в разработке продукта клиента
    • Аттестация конкретных сварочных процессов
  • Создание прототипов

    • Создание прототипов как основа контроля и переработки
    • Сопровождение на протяжении всего процесса вплоть до этапа создания готового продукта.
    • Нулевая серия и предоставление образцов
  • Сварка производственной серии

    • От ограниченного размера партии до беспрерывного серийного производства

Дополнительные услуги в области ротационной сварки

  • Механическая обработка — необходимые процессы обработки до сварки трением и после нее
  • Удаление сварочного грата — на определенных станках и прикладных программах возможно автоматическое удаление сварочного грата.
  • Термическая обработка — до и после сварки
  • Предварительная обработка материала — это предварительная очистка определенных компонентов в наших промышленных очистительных машинах для удаления смазки/масел и других возможных загрязнений (производственный центр в Хейлсоуэне).

Дополнительные процедуры металлообработки 

Изготовление на заказ в области сварки магнитоуправляемой дугой и обработка сварки тонколистового и толстолистового металла. 

Ищите партнера по металлообработке? 

Вы можете запросить у нас контрактное производство для своей области без каких-либо обязательств. 

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»