KUKA Genius
KUKA Industries начала применять этот особый метод сварки под давлением в качестве промышленного метода соединения более 50 лет назад. Теперь KUKA представляет Genius – компактный, модульный станок для фрикционной сварки с сжимающим усилием до 300 кН, который позволяет просто и гибко реализовать процессы фрикционной сварки для широкого ассортимента продукции.
Подробная информация о KUKA Genius
-
Наилучший доступ
Простой доступ – большие по размерам двери для управления и техобслуживания обеспечивают оптимальный доступ сверху и c передней стороны станка. -
Встроенная световая завеса
Короткая продолжительность тактов при наивысшей степени безопасности – встроенная световая завеса для оптимизации времени такта при наивысшей степени безопасности -
Удобная для пользователя панель управления
Благодаря управлению с сенсорного экрана с помощью структурированной навигации по меню, управление станком Genius поддается изучению быстро и интуитивно понятно. Электронное руководство по эксплуатации с функцией поиска и планом техобслуживания еще больше повышает удобство обслуживания для пользователя. -
Гибкое приспособление для удаления стружки
Благодаря оптимизированной конструкции, устройство для транспортировки стружки в первый раз можно расположить на выбор сбоку или на задней стороне станка. -
Конструкция, подходящая для транспортировки
Plug & Play – встроенная гидравлика и электрооборудование позволяют сократить занимаемую площадь и упрощают транспортировку и инсталляцию -
Рабочая зона
Эргономичная и хорошо доступная рабочая зона для удобной погрузки и монтажа. Легко очищающаяся внутренняя обшивка защищает кабели и трубопровод от загрязнений и повреждений.
KUKA Genius имеет возможность создавать конфигурацию большому количеству технологических модулей вместе с заказчиком, в зависимости от его потребностей – таким образом, как это требуется для создания конструктивного элемента, планирования производства и разработки стратегии производства будущего пользователя.
Удостоен нескольких наград
Red Dot Design Award
German Design Award Special 2016
Компания KUKA также получила награду German Design Award Special 2016 за станок Genius в категории «Лучший дизайн изделия». Эту награду присуждают наиболее инновационным изделиям и проектам, а также производителям международной отрасли дизайна.
Industrie 4.0 Innovation Award
Таким образом облачное приложение способствует в том числе горизонтальной и вертикальной интеграции, обеспечивает эффективное использование ресурсов и соответствует эталонной модели архитектуры для Индустрии 4.0 (RAMI 4.0).
Пакеты комплектации
• Двойной суппорт станка с двумя центровыми натяжными устройствами для длинных компонентов
• Точное угловое позиционирование компонентов
• Автоматическая компенсация минимальных допусков по длине (с помощью Active Travel Control)
• Виртуальная сварка махового колеса
• Сокращение продолжительности тактов посредством световой завесы и автоматических дверей
• Люнет и приспособление для удаления стружки
• Устройство смены инструмента для обточки утолщений
• Интеллектуальное управление пользователями с помощью чипа идентификации (EKS)