Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA Invictus

Мощность, скорость и точность: станки для сварки средних и крупных деталей трением убеждают сжимающим усилием до 1500 кН и обладают максимальной универсальностью. 


Высокая мощность и универсальность 

Серия продуктов KUKA Invictus впечатляет станками для сварки трением в среднем диапазоне сжимающего усилия до 1500 кН. Она разработана в соответствии с последними тенденциями для широкого спектра применения и основана на последовательном использовании модульной концепции. И поэтому она идеально подходит для работы с большими поперечными сечениями сварного шва при высоком сжимающем усилии и высоком крутящем моменте

Обзор отраслей и областей применения

Благодаря Invictus можно по-новому освоить многочисленные рыночные сегменты, в которых требуется высокое сжимающее усилие и высокий крутящий момент:

Впечатляющие преимущества KUKA Invictus

  • Einfache Bedienung

    Мощность и скорость

    • Частота вращения шпинделя выше на 80 %
    • Высокий диапазон частоты вращения благодаря динамическим приводам 
    • Шпиндельная бабка с уникальной системой подшипников
  • Genauigkeit

    Наивысшее качество сварки

    • Высокая точность и воспроизводимость благодаря новой технологии подшипников 
    • Новый самоцентрирующийся центральный зажим
    • Новая станина с оптимизированной жесткостью 
  • Individuelle Komplettlösung

    Универсальность в применении

    • Индивидуальная конфигурация машины
    • Простая замена и дополнительная установка компонентов
    • Монтаж с помощью крана и грузового транспорта 
  • Servicefreundlichkeit

    Эргономика 

    • Удобный доступ к рабочей зоне
    • Простое управление с помощью сенсорной панели
  • Einfache Installation

    Низкий уровень затрат на техническое обслуживание

    • Использование долговечных компонентов
    • Снижение затрат на смазку за счет централизованной смазки
    • Четкая конструкция и удобный доступ
  • Возможность легкой автоматизации

    • Легкая автоматизация ячеек
    • Загрузка спереди или сзади с помощью роботов или портальных решений 
  • Индустрия 4.0 (Industrie 4.0)

    • Полный контроль состояния машины и процесса сварки
    • Интерфейс OPC UA для экспорта данных и анализа данных на базе облачной технологии
    • Повышение производительности и прозрачности данных
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Invictus 150: универсальность на новом уровне

Модульная система KUKA Invictus 150 выполняет функции шести моделей станков для сварки трением и переводит стандартные операции на более высокий уровень производственной мощности. Она рассчитана на сжимающее усилие от 77 до 1500 кН. Это существенно повышает экономичность, поскольку система позволяет расширить спектр производимых деталей и может стать заменой даже специальных машин, таких как RS 120 HS или RS 300 HS. Благодаря функции «VIPER Drive» система может самостоятельно в качестве станка прямого привода моделировать процессы махового колеса

Станок для сварки трением KUKA Invictus 150 выполняет функции шести станков RS

Подробная информация о KUKA Invictus 150

  • Удобная для транспортировки конструкция

    Plug & Play – встроенное гидравлическое и электрическое оборудование позволяет сократить требуемую монтажную площадь, а также упростить транспортировку и монтаж. Поднимать и транспортировать можно без демонтажа деталей обшивки. Наружные габаритные размеры модулей выбраны с учетом удобства транспортировки грузовыми автомобилями.
  • Удобная для пользователя панель управления

    Благодаря сенсорному экрану и структурированному меню управление Invictus 150 посредством нового интерфейса HMI является интуитивно понятным и быстро осваиваемым. Электронное руководство по эксплуатации с функцией поиска и планом техобслуживания повышает удобство обслуживания для пользователя.
  • Улучшенный контроль качества

    Подробный отчет и анализ данных

    • Отображение всех важных параметров производственного процесса в числовом и графическом формате
    • Обширная статистика для анализа качества и оптимизации производственного процесса
    • Составление предварительно подготовленных отчетов по качеству
    • Экспорт через интерфейс передачи данных
  • VIPER Drive

    Сочетание высокодинамичного привода и системы контроля процесса в диапазоне точности 1 мс позволяет регулировать процесс сварки с достижением идеального соответствия параметрам детали. Благодаря этому возможно также моделирование процессов махового колеса без маховой массы.
  • Высокомощная шпиндельная бабка

    Повышение частоты вращения шпинделя на 80 % благодаря новой шпиндельной бабке с уникальной системой подшипников и высоким диапазоном частоты вращения, а также большим отверстием шпинделя для крепления различных зажимных систем и деталей диаметром до 240 мм

  • Блок обточки с устройством смены инструмента

    Обточка, в том числе торцевая, для подготовки деталей и удаления сварных валиков в целях обеспечения производства в один прием. Стружка отводится с помощью транспортера, встроенного в станину.
  • Эргономичная рабочая зона

    Эргономичная и удобно доступная рабочая зона для деталей длиной до 3900 мм и автоматические двери для быстрого открывания и закрывания.

Пакеты комплектации KUKA Invictus 150

  • Короткий вариант модели с дверью для коротких деталей
  • Автоматически регулируемый упор детали (ABS) для снижения затрат на наладку
  • Пропорциональная техника для зажимных приспособлений, которая улучшает результат зажима и увеличивает срок службы инструмента 
  • Автоматическое терморегулирование шпиндельной бабки, которое исключает необходимость прогрева установки 
  • Обточка, в том числе торцевая, для подготовки деталей и удаления сварных валиков в целях обеспечения производства в один прием 
  • EPE – электронный позиционирующий блок, который обеспечивает точную ориентацию сварных деталей относительно друг друга 
  • VIPER Drive (виртуальная сварка с маховым колесом) для уменьшения усадки и сокращения времени сварки 
  • Active Travel Control (ATC) для уменьшения отклонений длины готовых деталей в случае большого разброса длины сварных деталей
  • Интерфейс автоматизации для интеграции дополнительных периферийных устройств, таких как робот загрузки/разгрузки, или интеграции в рамках производственной линии 
  • Интерфейс Data Matrix Code для I4.0, который обеспечивает безупречное отслеживание детали 
  • Экспорт данных сварки для обеспечения качества на 100 % 
  • Интерфейс OPC UA для I4.0, который обеспечивает обмен данными для анализа данных, оптимизации производственного процесса и снижения затрат
  • Управление пользователями с помощью чипа EKS (EKS light) для обеспечения безопасной работы


Наш интуитивно понятный пользовательский интерфейс впечатляет


Процесс сварки

удобной для пользователя конфигурацией и настройкой процесса сварки

Резервное копирование данных

Ввод и резервное сохранение данных через интерфейс USB

Документация

Документация результатов сварки с помощью базы данных, принтера или экспорта в файл PDF

Параметры

Графическое отображение текущих и архивных параметров

Управление и контроль

Управление и контроль всех параметров процесса сварки с точностью до миллисекунды

Управление качеством

Полная прослеживаемость при помощи двухмерного матричного штрих-кода. Отдельным компонентам присвоены данные процесса сварки.

Управление программами

Управление до 1000 программами сварки

Представление значений и состояний

Отображение фактических значений и параметров, а также актуального состояния в виде текста

Invictus является сочетанием лучших станков для сварки трением от KUKA и Thompson и отличается высокой динамикой, точностью и длительным сроком службы.

Тиль Майер, портфельный управляющий и руководитель проектов Advanced Welding Solutions.

Компактность!

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Все факты и технические характеристики по KUKA Invictus 150 в одном файле для загрузки. Получить брошюру по Invictus 150 можно здесь.

Get the link

У вас еще остались вопросы по станку Invictus, или вы хотели бы получить индивидуальное решение?

Будем рады предоставить вам поддержку и консультацию!

Изготовление на заказ для ротационной сварки трением

Наш парк станков идеально подходит для валидации процессов, создания прототипов и мелкосерийного производства.

Широкий спектр методов сварки для автоматизации вашего предприятия

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»