KUKA rotary friction welding machines
KUKA friction welding machines are produced in Augsburg. Our broad product portfolio offers machines with forge forces between 1 and 10,000 kN. In addition to our standard machines for universal use, we also offer special machines customized to your product and process.
Специальные станки по индивидуальному заказу клиента
У вас особые конструктивные узлы, на которых нельзя выполнять сварку с помощью стандартных станков, или вы хотели бы получить специальную конфигурацию? Тогда мы в компании KUKA предложим верное решение — наши специальные станки линейки RS. Выбор показан на следующем рисунке. Другие конфигурации возможны по запросу.