Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA Picus 2

Полностью автоматизированный станок для сварки трением с одной головкой со сжимающим усилием 8–20 кН является самым маленьким модульным станком во всем ассортименте. Он подкупает максимальной мощностью и разнообразным ассортиментом компонентов благодаря интегрированному манипуляционному роботу.


Высокопроизводительный и многофункциональный

Стандартизованный полностью автоматизированный станок для сварки трением KUKA Picus 2 предлагает инновации для мелкого формата. Это новое поколение станков, как наследник отвечающего требованиям клиента KUKA RS 2, имеет модульную конструкцию и является настоящим универсальным решением для различных процессов сварки трением. Помимо сварки клапанов в двигателе внутреннего сгорания его область применения распространяется от автомобильной промышленности до новых областей применения в сфере электромобильности и общей промышленности. Picus 2 предлагает выдающуюся экономическую эффективность и крайнюю эксплуатационную гибкость за счет интегрированной автоматизации робота.

 

Впечатляющие преимущества KUKA Picus 2

  • Individuelle Komplettlösung

    Максимальная мощность

    • Полностью автоматизированная загрузка и разгрузка
    • Использование проверенных модулей технологии, например, технологическая ось HNC
  • Einfache Bedienung

    Простое и эргономичное управление

    • Усовершенствованный доступ благодаря новому дизайну
    • Легкие дверцы и большая рабочая зона
    • Интуитивно понятный принцип управления посредством сенсорного экрана с современным графическим пользовательским интерфейсом
  • Genauigkeit

    Гибкость благодаря манипуляционному роботу

    • Колоссальное расширение ассортимента компонентов для большого количества применений и областей
  • Контроль качества

    • Контроль через систему KUKA PCD (контроль технологических параметров и их документация)
    • Сокращение времени простоя за счет автоматического вывода бракованных деталей
  • Servicefreundlichkeit

    Улучшенное манипулирование деталью

    • Оптимальная интеграция в производственный процесс
  • Einfache Installation

    Простота установки

    • Решение Plug&Play
    • Быстрая установка и передвижение благодаря интеграции гидравлического агрегата и распределительного шкафа в станок
  • Малая потребность в пространстве

    • Компактный станок с потребностью в пространстве всего 4 м²
  • Индустрия 4.0

    • Большое количество датчиков для контроля станка и сварочного процесса
    • Доступность данных через стандартизованные интерфейсы для оценки в облаке 
    Industrie 4.0 SmartProduction

Подробная информация о KUKA Picus 2: Оснащение, принадлежности 

  • Удобная для пользователя панель управления

    Быстрое и интуитивно понятное управление с сенсорного экрана станком Picus 2 с помощью структурированной навигации по меню. Электронное руководство по эксплуатации с функцией поиска и планом техобслуживания повышает удобство обслуживания для пользователя.

  • Манипуляционный робот

    Интегрированный робот KUKA AGILUS благодаря большей гибкости делает возможным колоссальное расширение ассортимента деталей и открывает новые пути к самым различным вариантам применения.

  • Интерфейс подвода материала

    Подвод материала можно индивидуально адаптировать через 

    • подающие транспортеры
    • транспортеры для деталей

     

    Вывод материала осуществляется для 

    • кондиционных изделий через желоб
    • бракованных деталей — автоматически роботом
     

     

  • Конструкция, подходящая для транспортировки

    Plug & Play — встроенная гидравлика и электрооборудование позволяют сократить занимаемую площадь и упрощают транспортировку и инсталляцию

     

  • Улучшенный контроль качества

    Новейший контроллер KUKA PCD для надежного контроля качества по утвержденным параметрам:

    • Сохранение всех параметров в базе данных
    • Экспорт обширных данных по сварке
    • Подробный отчет и анализ данных
    • Контроль и документация всех параметров (частота сканирования 1 мс)

Другие опции для сварки трением с помощью Picus 2

  • Торцевая обточка для подготовки детали
  • Удаление грата, образующегося при сварке, путем стачивания или срезания
  • Деталь и зажимной инструмент, отвечающий требованиям клиента
  • Чувствительная технологическая ось со сжимающим усилием 12 кН
  • Активное управление ходом (для минимизации допусков длины)
  • Автоматизация с ячеечным интерфейсом
  • Интерфейс OPC UA для I4.0

Новый KUKA Picus 2 — это надежная инвестиция в будущее, потому что он обеспечивает разностороннее применение и основывается на современной технологии управления и процесса большой линейки продуктов Genius.

Тиль Майер, портфельный управляющий Advanced Welding Solutions

Идеальная сварка и простое манипулирование благодаря инновационному управлению 

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс впечатляет следующим


Процесс сварки

Удобная для пользователя конфигурация и настройка процессов сварки

Резервное копирование данных

Ввод и сохранение данных через USB-порт

Документация

Документация результатов сварки с помощью базы данных, принтера или экспорта в файл PDF

Параметры

Графическое отображение текущих и архивных параметров

Управление и контроль

Управление и контроль параметров процесса сварки с точностью до миллисекунд

Управление качеством

Полная прослеживаемость при помощи двухмерного матричного штрих-кода. Отдельным компонентам присвоены данные процесса сварки.

Управление программами

Управление до 1000 программами сварки

Представление значений и состояний

Отображение фактических значений и параметров, а также актуального состояния в виде текста

У вас еще остались вопросы по станку Picus 2 или вы хотели бы получить индивидуальное решение?

Будем рады предоставить вам поддержку и консультацию!

Контрактное производство в области сварки трением

Мы выполняем сварку, как отдельных деталей, так и комплектных узлов по заказу

Другие станки и методы сварки металлических материалов

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»