Станки для ротационной сварки трением марки Thompson устанавливают стандарты в отношении точности, динамичности, контроля технологического процесса и производительности.
Станки с одинарной или двойной шпиндельной бабкой на платформах от 15 до 400 т: Thompson предлагает станки со стандартной или нестандартной конфигурацией и со многими дополнительными опциями, такими как системы для удаления внешнего и внутреннего сварного валика, для измерения или маркировки деталей.
Преимущества для пользователей станков марки Thompson: повторяемость, прослеживаемость, точность и гибкость.
Станки для ротационной сварки трением Thompson для всех распространенных сварочных работ трением
Как ориентированный на клиента бренд, Thompson предлагает станки для ротационной сварки трением в том числе и для очень сложных деталей и комбинаций материалов. Специальные размеры и исполнения (например, станки с двойной шпиндельной бабкой или вертикальные станки) доступны по запросу.
Станки для ротационной сварки трением Thompson могут быть сконфигурированы как версии с одной или двумя головками и доступны с таким оснащением, как системы удаления внутреннего и внешнего сварного валика, системы быстрой смены инструмента, системы измерения и маркировки и интуитивно понятный контроль процесса сварки Thompson.
Разные конфигурации станков
Тоннаж | № префикса | Конфигурация | Стандарт | Нестандарт |
15 t | Thompson 1 | Двойная шпиндельная бабка | | ✔ |
50 t | Thompson 2 | | | ✔ |
60 t | Thompson 3 | Двойная шпиндельная бабка | ✔ | ✔ |
100 t | Thompson 4 | | | ✔ |
125 t | Thompson 5 | | ✔ | ✔ |
150 t | Thompson 6 | | | ✔ |
250 t | Thompson 7 | | | ✔ |
300 t | Thompson 8 | | | ✔ |
400 t | Thompson 9 | | | ✔ |