Преимущества нового MagnetAr 620A
Новый источник сварочного тока от KUKA намного эффективнее по сравнению со своим предшественником – SSQ, и имеет больше преимуществ в использовании. Вы сможете извлечь для себя выгоду, в первую очередь, от перечисленных ниже преимуществ.
Низкий уровень энергозатрат
MagnetAr 620A потребляет вплоть до 20% меньше энергии по сравнению с предыдущим источником сварочного тока MagnetArc. Таким образом, он еще более экономичен.
Масштабируемое решение
Для более высоких нагрузок станок магнитно-дуговой сварки от KUKA можно дооснастить максимально четырьмя новыми источниками сварочного тока MagnetAr 620A в качестве модулей.
Регулируемый технологический ток
Регулирование энергетических затрат сварочного тока 0–620 A обеспечивает наилучшее качество сварки и воспроизводимые результаты на наивысшем уровне. Технологический ток гарантированно не зависит от частоты и колебаний напряжения – и это действительно для любой сети по всему миру.
Простое сервисное обслуживание
При проведении сервисного обслуживания заменяемость гарантирована на 100 процентов. Благодаря решению «Plug-and-play», при необходимости замены источника сварочного тока не требуется прибегать к помощи специалистов или сервисных техников. Замена MagnetAr 620A длится менее10 минут. Адаптация параметров не требуется, производство можно сразу же продолжить. Экономия времени и расходов
Благодаря подключению к KUKA Remote Service возможно использование таких функций как диагностика, дистанционное техническое обслуживание и последующее онлайн-расширение функций.
Малая потребность в пространстве
MagnetAr 620A намного меньше предыдущей модели источника сварочного тока и на 85 процентов легче по сравнению с предшественником SSQ. Данный источник сварочного тока можно легко транспортировать и полностью интегрировать в станок магнитно-дуговой сварки и систему управления станка. В результате вы сэкономите ценную производственную площадь.