Станок для линейной сварки трением LR100

 Станок для линейной сварки трением LR100 – это лидер в выполнении высокопроизводительных задач по сварке больших компонентов. Мы предлагаем вам эффективные и экономичные станки для линейной сварки трением – произведенные в Великобритании компанией Thompson, входящей в группу KUKA.

Высокопроизводительный станок для больших деталей

Станок для линейной сварки трением LR100 разработан для соединения двух или нескольких деталей с целью изготовления больших структур и призматических форм из материалов, трудно поддающихся обработке, например, титана или жаропрочного сплава на основе никеля. Детали размером до 10 000 кв. миллиметров точно свариваются при 20 - 100 Гц с сжимающим усилием 120 тонн.

Основные преимущества станка для линейной сварки трением LR100

Кубическая конструкция станка для линейной фрикционной сварки LR100 обеспечивает многочисленные преимущества:

  • полная изоляция линейного сварного шва;
  • применение фрикционных и сжимающих усилий в центральной точке участка сварки;
  • высокоточная регулировка конечного положения детали в колебательном движении;
  • минимальная деформация в результате высокого сварочного усилия внутри структуры.

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК