Станок для линейной сварки трением LR20

Станок для линейной сварки трением LR20 разработан для изготовления небольших деталей. Он используется, в первую очередь, для сварки деталей прямоугольной и квадратной формы. Под маркой Thompson компания KUKA предлагает специально разработанную линию станков для сварки трением.

Многосторонний станок для обработки малых деталей

Предлагаемый нами станок для линейной фрикционной сварки LR20 разработан для изготовления деталей из различных материалов (например, титана, стали и алюминия), среди которых: лопасти винта для малых реактивных двигателей, испытательные образцы и элементы конструкции летальных аппаратов. Сварка возможна с частотой 10 - 70 Гц, осевой нагрузкой до 20 тонн, амплитудой 5 мм и диапазоном сварки до 3000 кв. мм.

Станок для линейной сварки трением LR20 задействуется гидравлически, что позволяет изменять амплитуду и частоту во время цикла сварки, чтобы создать возможность обработки никелевых сплавов, необычных материалов и специальных сварочных задач.

Основные преимущества станка для линейной сварки трением LR20 

Станок для линейной сварки трением LR20 дает значительные преимущества для вашего производства:

  • открытая конструкция: простая загрузка и разгрузка деталей, простой монтаж и демонтаж инструментов, а также простое добавление устройств контроля;
  • модульное основание: возможность замены другими структурами, подходящими для обработки конкретных деталей, например, облопаченных дисков, испытательных образцов и вытяжных профилей;
  • уникальный программный контроль: станок регистрирует все данные процесса сварки с 0,001-секундным тактом. Кроме того, станок имеет вторичные инструменты контроля для обеспечения оптимального качества сварки.

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК