Какая технология скрывается за пайкой?
Пайка представляет собой термический метод неразъемного соединения материалов. С помощью паяльника или лазера выдается тепло, необходимое для прочного соединения методом пайки и для расплавления припоя. Это позволяет неразъемно соединять различные детали и материалы, например, из никеля, меди, металла, стали, железа и алюминия. Сплав легко расплавляемого металла, который называется припоем, служит в качестве соединительного материала с местом пайки. К технологическому оборудованию пайки относятся также программируемые автоматические системы подачи припоя и разнообразные датчики контроля процесса. Особым способом пайки является пайка в вакууме или в среде защитного газа. Она отвечает самым высоким требованиям к чистоте процесса, применяющихся, например, при соединении полупроводников, сборке установок высокого вакуума или электронных трубок.
Различие двух разных методов пайки:
- При пайке мягким припоем точка плавления находится ниже температуры 450 °C, например, в электронной промышленности.
- Температура плавления при пайке твердым припоем находится выше температуры 450 °C, например, для очень прочных соединений в автомобильной промышленности, а также в фотовольтаике и в сфере производства аккумуляторов.