Автоматические процессы укладки на поддоны и снятия с поддонов
Широчайший ассортимент роботов-палетоукладчиков, программного обеспечения для укладки на поддоны и комплексных сервисных услуг — KUKA предлагает идеально согласованные решения для роботизированных процессов укладки на поддоны и снятия с поддонов в различных отраслях.
От монозадач по палетированию до интралогистики: KUKA автоматизирует процессы палетирования любого вида и сложности
Монозадача по палетированию
Для манипулирования однородными упаковками компания KUKA, помимо различных роботов-палетоукладчиков, предлагает программное обеспечение для укладки на поддоны KUKA.PalletTech для очень простого конфигурирования и быстрого ввода в эксплуатацию вашей системы палетирования.
Таким образом можно разъединить, например, процессы штабелирования и подачи:
-
ящиков для овощей,
-
замороженной рыбы,
-
лотков с куриным яйцом,
-
ящиков с пивом,
-
бутылей с водой.
Укладка смешанных товаров на поддоны
Для требовательного процесса Mixed Case Palletizing (палетирование смешанных товаров) мы предлагаем различные эффективные решения, такие как комплексные производственные системы Swisslog или программные решения из нашей всемирной сети системных партнеров, которые согласованы с машинами KUKA и обеспечивают бесперебойную интеграцию.
Возможные области применения:
-
комплектование товаров,
-
составление поддонов в соответствии с требованиями филиала,
-
автоматическое штабелирование товаров по весу, размеру и чувствительности к давлению на поддоне,
-
перекладка на поддоны в центрах распределения товаров.
Снятие с поддонов
Для автоматического снятия с поддонов можно дополнительно использовать программную опцию KUKA.PerceptionTech вместе с датчиком rc_visard от Roboception или KUKA.VisionTech для определения нечистого штабеля поддонов или неизвестной высоты.
Примеры снятия с поддонов:
- штабелирование мешков с зерном для загрузки грузового автотранспорта,
- штабелирование пустой стеклотары,
- штабелирование пустой тары,
- демонтаж штабеля поддонов и распределение пустых поддонов,
- разборка штабелей с малых грузоносителей.

Палетирование холодильного склада
Даже при отрицательных температурах до минус 30 градусов Цельсия KR QUANTEC PA в дизайне Arctic укладывает на поддоны быстро, точно и без защитного кожуха. Его большой радиус действия обеспечивает короткую продолжительность циклов и высокую гибкость при автоматическом штабелировании и укладке в условиях низких температур. Кроме того, робот обеспечивает непрерывную, автоматизированную систему охлаждения.
Таким образом можно разъединить, например, процессы штабелирования и подачи:
-
замороженных овощей и зелени,
-
мороженного,
-
мяса и птицы,
-
замороженной пиццы.
Решения по укладке на поддоны для повышения конкурентоспособности
Выбор примеров клиентов в различных отраслях: объединенный опыт KUKA и Swisslog
Круглосуточный доступ к информации о продуктах и услугах, связанных с роботизированным палетированием
На цифровом портале для клиентов my.KUKA вы можете в любое время запросить данные и доступность продукта, заказать аппаратные и программные продукты, управлять лицензиями и запросами поддержки и многое другое.