Мы научим вашего робота KUKA видеть и чувствовать
Роботы со встроенными датчиками и системой управления в режиме реального времени — благодаря быстрому обмену данными между датчиками и системой управления роботы способны реагировать на изменения в окружающей среде и определять траекторию движения только во время движения. Это делает возможным применения, выходящие далеко за рамки простых задач обработки.
Компания KUKA поддерживает вас в разработке и внедрении очень гибких решений по автоматизации, которые на шаг опережают конкурентов. Повысьте гибкость и точность автоматизации ваших роботов с помощью ноу-хау непосредственно от производителя.
Промышленная обработка изображений: высочайшая точность и скорость благодаря управлению промышленными роботами для захвата и размещения грузов в режиме реального времени с помощью датчиков
Распознавание компонентов происходит с помощью встроенной камеры или собственной системы обработки изображений.
Программное обеспечение для промышленной обработки изображений
Хотите управлять своим роботом с помощью системы камер или хотите проверять или измерять свои компоненты? Компания KUKA предлагает решения для всего спектра промышленной обработки изображений, от контроля качества и двумерного захвата и размещения до сложного захвата в коробке.
Помимо технологий KUKA, мы также подключаем к вашей системе датчики и системы камер сторонних производителей через специализированные интерфейсы.
Силомоментные датчики (KMS): Промышленные роботы работают с чувством благодаря системе управления роботом с помощью датчиков
Силомоментные датчики (KMS): Промышленные роботы работают с чувством благодаря системе управления роботом с помощью датчиков
Силомоментные датчики для промышленных роботов KUKA
Вы работаете с чувствительными компонентами или вам требуется определенное усилие для соединения? Мы научим вашего робота чувствовать! Для решения ваших задач по чувствительному соединению, от тактильных испытаний до задач обработки материалов с контролем силы, мы предлагаем аппаратные и программные продукты от одного производителя. Мы окажем вам поддержку в подключении предоставленных вами силомоментных датчиков к вашему роботу KUKA с помощью программного обеспечения KUKA.ForceTorqueControl.
Дополнительно мы подключим различные измерительные датчики, например, датчики расстояния, к вашему контроллеру KUKA с помощью программного обеспечения KUKA.RobotSensorInterface. Кроме того, наши специалисты окажут вам поддержку в программировании вашего приложения для управления в режиме реального времени и дадут ценные советы по оптимальной реализации вашей задачи автоматизации с помощью силомоментных датчиков.