Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Кокильное литье

Вместе с надежными автоматическими комплексами для современного и экономичного кокильного литья компания KUKA (бывшая Reis Robotics) предлагает оптимальную основу для высококачественного литья.


Кокильное литье: технология

Кокильное литье — это один из способов литья, при котором расплавленный металл через расположенный вверху литник заливается в металлическую форму — так называемый кокиль. Полости кокиля заполняются только под действием одной силы тяжести.

Благодаря высокой теплопроводности формы, расплав застывает в результате ускоренного охлаждения.  В результате получается плотная мелкозернистая форма с хорошими механическими свойствами.

Расплав в результате отверждения в форме образует новую деталь.
Gravity die casting line

Автоматическое кокильное литье

Широкий ассортимент роботов, программных средств, устройств для удаления грата, литейных круглых столов, литьевых машин, устройств для предварительной обработки и периферийного оборудования позволяет нам создавать комплексные решения для автоматизации кокильного литья.

Кокильные литейные машины с инновационными концепциями привода, управления и контроля составляют основу для высококачественного литья. Программная функция ROBOTstar в системе KRC синхронизирует движение робота, заливающего расплав, с опрокидывающим движением литейной машины. Благодаря этому, создаются оптимальные условия для точного процесса литья.

Кокильное литье: преимущества

  • Серию одиночных и сдвоенных литейных машин отличает надежная, не подверженная короблению механика и беззазорный привод.
  • Благодаря высокоточному позиционированию с помощью сервопривода, машины идеально подходят как для линейных литейных модулей, так и кокильного литья на литейных круглых столах.
  • Система управления литейной машиной KUKA имеет интуитивно понятное и максимально удобное управление.
  • Другими положительными сторонами автоматизации кокильного литья является высокая производительность, высокое качество отливок и высокая рентабельность производства.
  • По сравнению с литьем в песчаные формы кокильное литье требует меньше места.
  • С помощью применения роботов возможна полная механизация кокильного литья.
  • Высокая скорость литья в зависимости от изделия.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»