Монтаж: технология
Монтаж — решающий этап промышленного производства. Причина тому — постоянное расширение ассортимента продукции, усложнение систем и сокращение циклов обновления. Кто хочет остаться конкурентоспособным в эпоху Industrie 4.0, должен быть быстрым и, прежде всего, гибким.
Автоматизированный монтаж
Ориентируясь на индивидуальную постановку задачи клиентом, эксперты из KUKA определяют необходимую степень автоматизации. Монтаж состоит из различных рабочих операций, например:
- перемещение инструментов и заготовок;
- смена отдельных монтажных операций;
- выполнение отдельных задач внутри производственного процесса;
- контроль качества.
Наряду с классическим монтажом мы предлагаем решения автоматизации для монтажных операций будущего. Наш мобильный робот KUKA flexFELLOW можно быстро переместить в необходимое место и сразу ввести в эксплуатацию. Сенсорные системы робота легкой конструкции LBR iiwa делают возможным сотрудничество человека и робота. Это взаимодействие ведет к созданию абсолютно нового подхода к применению очувствленных роботов для монтажа.
Монтаж: преимущества
Компания KUKA предлагает все, что требуется для создания высокопроизводительного и эффективного модуля роботизированной сборки: от интеллектуальных решений для автоматизации и периферийных компонентов — например, модульных захватов или транспортировочного оборудования — до виртуального ввода в эксплуатацию. Для наших клиентов это означает: выше гибкость, экономичность и рентабельность.
Позвоните нам, и мы обсудим с вами, как будет выглядеть ваш современный, 4.0, модуль роботизированной сборки.