Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Монтаж с помощью робота

Промышленный монтаж является центральной операцией промышленного производства. Мы предлагаем монтажных роботов и изготавливаем для вас необходимые компоненты и детали для готовых систем или изделий. При этом мы всегда стремимся согласовывать ваше производство в соответствии с самыми современными требованиями Industrie 4.0. 


Монтаж: технология

Монтаж — решающий этап промышленного изготовления и производства. Причина тому — постоянное расширение ассортимента продукции, усложнение систем и производства, сокращение циклов срока жизни продукта и циклов обновления. Кто хочет остаться конкурентоспособным в эпоху Industrie 4.0, должен быть быстрым и, прежде всего, гибким. Монтажный процесс включает в себя различные рабочие операции, например:

 

  • Перемещение инструментов и заготовок

     

     

  • Смена отдельных монтажных операций

  • Выполнение отдельных задач внутри производственного процесса

  • Гарантия качества

     

Гибкие монтажные роботы, готовые к процессам монтажа

Кобот KUKA помогает в процессе монтажа конических зубчатых колес, выполняя различные операции с деталями. Человек и робот работают рядом друг с другом в условиях ограниченного пространства.

Что означает автоматизированный монтаж с KUKA?

Ориентируясь на индивидуальную постановку задачи клиентом, эксперты из KUKA определяют необходимую степень и потенциал автоматизации. Наряду с классическим монтажом мы предлагаем дополнительные технологии автоматизации промышленного монтажа будущего. Наша робототехника и наши коллаборативные роботы предлагают различные решения для эффективного и безопасного сотрудничества робота и человека.

 

Какие преимущества дает промышленный монтаж с KUKA?


Повышение качества

  • Минимизация ошибок — без утомления от монотонных задач
  • Надежное выполнение задач вплоть до завершения
  • Экономия времени — паузы не нужны
  • Отсутствие риска путаницы с деталями
  • Соблюдение всех положений спецификации

Гибкость

  • Виртуальный ввод в эксплуатацию с помощью KUKA.Sim
  • Возможна работа в опасной среде, например, в условиях жары или при наличии острых деталей
  • Эргономичная работа: Робот позиционирует объект для рабочих, полностью берет на себя работы на уровне выше головы
  • Сотрудничество человека и робота благодаря коботам: защитное ограждение не требуется

Экономичность

  • Экономия затрат
  • Выполнение простых операций
  • Выполнение повторяющихся операций
  • Высокая конкурентоспособность
  • Высокая производительность

Ноу-хау и опыт

  • Мощный и эффективный монтажный модуль
  • Интеллектуальные решения автоматизации
  • Периферийные компоненты, например, модульные системы захватов
  • Оптимальные транспортировочные устройства
  • Чувствительный монтаж благодаря коллаборативному роботу 

Подходящие монтажные роботы и коботы для автоматизации сложных задач по монтажу

Малая робототехника или тяжеловесный робот, классический промышленный робот или кобот: Мы предлагаем широкий выбор роботов с различными исполнениями, кинематиками, интерфейсами и оптимальными комбинациями грузоподъемности. Выберите подходящего для вашей области применения робота. Будем рады предоставить вам консультацию.




Какую роль играет сотрудничество человека и робота в автоматизации монтажа?

Монтаж является одной из самых сложных работ, которые робот может выполнять. При этом современные монтажные роботы, такие как LBR iiwa и LBR iisy, можно гибко использовать в зависимости от потребностей. Чувствительные свойства кобота позволяют коллаборативным роботам безопасно и гибко работать без ограждений. Благодаря этому монтажные роботы могут быть интегрированы в существующую производственную среду, где они напрямую работают с человеком. Это называется сотрудничеством робота и человека (MRK/HRC) или коллаборативная робототехника. Кроме того, коботы снимают нагрузку с людей при выполнении сложных рутинных задач, а также быстро и надежно выполняют монтажные работы. Захваты монтажных роботов можно дополнительно оснастить камерами. Так робот или захват всегда находит правильные компоненты и позиции.
Сотрудничество человека и робота позволяет безопасно и эффективно выполнять уникальные работы. Чувствительный робот легкой конструкции работает как в пространстве, так и в одно и тоже время совместно с человеком.

Вы хотите автоматизировать процесс монтажа?

Напишите нам, и мы обсудим с вами, как будет выглядеть ваша монтажная ячейка 4.0.

Универсальные монтажные системы с чувствительной робототехникой

Коллаборативные роботы обеспечивают абсолютно новые решения в производственных технологиях благодаря сотрудничеству человека и робота. Человек и робот работают при этом рука об руку.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Узнайте больше о наших индивидуальных решениях в нашей брошюре.

Загрузить сейчас

Наши монтажные роботы используются у клиентов

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»