Сварка в среде защитного газа: технология
В процессе сварки в среде защитного газа (англ. — arc welding) используют электрическую дугу, стальную проволоку и защитный газ. Электрическая дуга образует источник тепла. Автоматически подаваемая проволока и деталь соединяются в расплавленном состоянии.
Для защиты расплавленного металла от окисления дополнительно используют определенные газы:
- При сварке в среде активного газа (MAG) используют активные защитные газы, например CO2 или смешанные газы с CO2 или O2.
- Сварка в среде инертного газа (MIG) выполняется с помощью инертных газов, например аргона, гелия или их смесей.
Автоматическая сварка в среде защитного газа
Компания KUKA предлагает все, что необходимо для автоматизации в эпоху Industrie 4.0 — от компактной сварочной секции KUKA flexibleCUBE до технологического пакета KUKA.ArcTech:
KUKA flexibleCUBE
Вместе с компактной сварочной секцией KUKA flexibleCUBE автоматизация сварочного процесса не составит труда — как для новичка, так и для профессионала.
KUKA.ArcTech
Технологический пакет KUKA.ArcTech специально разработан для сварки в среде защитного газа с использованием роботов. Модульная конструкция позволяет интегрировать имеющиеся компоненты и создать удобное для пользователя рабочее место.
Одним из самых успешных функциональных пакетов для применения со сварочными роботами является KUKA Master Feeder Quadro-Drive с 4-элементным приводом роликов непосредственно в руке робота.
KS ArcTech
Сварка в среде защитного газа: преимущества
Основные преимущества сварки в среде защитного газа с применением роботов:
- Простая автоматизация
- Оптимальная надежность технологического процесса
- Высокая эксплуатационная готовность
- Широкие возможности применения