Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Ротационная сварка трением

Ротационная сварка трением является одним из методов сварки под давлением. С помощью данной технологии можно соединять как одинаковые, так и разные материалы. В 1966 году компания KUKA начала применять ротационную сварку трением в качестве промышленного способа сварки. 


Что такое ротационная сварка трением?

Сварка трением — это способ соединения, при котором создаются контактные соединения по всей поверхности высокой степени целостности. В результате вращения заготовки по отношению к другой заготовке, находящейся под давлением, возникает трение, за счет чего между обеими прилегаемыми друг к другу поверхностями возникает тепло и материал пластифицируется. За счет силы сжатия создается гомогенное соединение между исходными материалами. При сварке трением дополнительные присадочные материалы, такие как флюс или защитный газ, не требуются. Процесс управляется станком, на 100 % воспроизводимый, с полноценным контролем и надежного качества.

Автоматическая ротационная сварка трением

По желанию клиента мы можем объединить в линию несколько станков для ротационной сварки трением или автоматизировать процессы загрузки и разгрузки при помощи гибких робототехнических систем.

Мы произведем наладку сварочного процесса, а также параметров и оборудования для этого метода соединений на соответствующей детали. Выберите подходящий станок: Ассортимент продукции KUKA состоит из многочисленных станков с различным давлением прижима от двух до 1000 тонн.

Вы не хотите приобретать собственный станок для ротационной сварки трением? Не проблема! Доверьте автоматизированную сварку деталей профессионалу. С 1970 года мы производим сварку, конструируем детали и создаем прототипы по заказу известных фирм.

Какими преимуществами обладает сварка трением по сравнению с обычной сваркой?

  • Сварка трением гарантирует очень высокое качество соединения
  • Сварка трением предлагает полностью гомогенное соединение по всей поверхности соединения
  • Сварка трением делает возможным соединение различных металлов
  • Материалы во время сварки трением не плавятся
  • Высокая скорость и высокая степень целостности соединений
  • Управляемый станком процесс предотвращает человеческие ошибки
  • Превосходно подходит для различного количества деталей, отдельных прототипов вплоть до крупносерийного производства
  • Стоимость швов, выполненных методом сварки трением, ниже, потому что не требуются расходные материалы
  • Менее критичная подготовка перед сваркой для данного процесса

Позвоните или напишите нам — мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы о ротационной сварке трением.

Сварка трением делает возможным сварные соединения высокого качества схожих и не схожих материалов

Сварка наплавлением по Томпсону обеспечивает высокоразвитый метод изготовления для большого числа промышленных компонентов в различных областях.

Этапы процесса при ротационной сварке трением

  • Фаза затирания

    Одна заготовка вращается. Одновременно к ней прижимается под определенным давлением другая заготовка.
  • Фаза трения

    Контактирующие поверхности нагреваются за счет относительного движения (вращения) и одновременного прижима.
  • Фаза осадки

    Вращение останавливается, и производится сдавливание. Пластичная заготовка соединяется с другой деталью.
  • Фаза выдержки

    Обе детали постепенно остывают в прижатом друг к другу состоянии.

Высокая свариваемость даже для биметалла и непохожих материалов:

KUKA гарантирует Вам максимальное качество при изготовлении компонентов, имеющих значение для безопасности, и делает возможной сварку даже нестандартных комбинаций материалов:

  • сварка меди и алюминия
  • сварка меди и высокосортной стали
  • сварка алюминия и высокосортной стали
  • сварка стали и высокосортной стали
  • сварка углеродистой стали и высокосортной стали
  • сварка титана и алюминия
  • и многие другие...
С помощью сварки трением мы можем соединять определенные комбинации материала и сплавов, которые считаются либо не свариваемыми или плохо свариваемыми.

Решения KUKA Advanced Welding оправдывают себя

Компания KUKA предлагает комплексные решения по сварке трением для большого количества применений — с большим ассортиментом станков и дополнительными услугами, начиная с проектирования, и заканчивая сервисным обслуживанием. Узнайте больше о преимуществах автоматизированной сварки трением и посмотрите в нашей таблице, сварка каких комбинаций материалов возможна.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Технология сварки трением KUKA

Скачать брошюру

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»