Фрезеровка: технология
Фрезеровка служит для предания заготовке необходимой формы путем удаления лишнего материала с помощью резца определенного вида в результате вращения режущего инструмента.
Хотите доверить фрезеровку машине? Нет ничего проще! Наши фрезерные роботы обрабатывают заготовки не хуже станков и даже превосходят их по возможностям. Кроме того, программирование роботов с помощью собственного пакета программного обеспечения KUKA.CNC не составляет труда.
Высокоточная роботизированная фрезеровка
Высокоточная роботизированная фрезеровка — одно из основных направлений специализации компании KUKA: наши роботы способны обрабатывать детали из углепластика и стеклопластика с точностью до +/- 0,4 мм. Основываясь на предыдущем опыте, мы совместно с нашими партнерами работаем над разработкой универсальных решений. Основные направления сотрудничества:
- Интеграция и усовершенствование систем CAD/CAM
- Интеграция системы управления станком с соответствующей панелью управления
- Усовершенствование различных калибровочных процессов
Фрезеровка: преимущества
Вместе с многофункциональными фрезерными роботами, которые могут комбинироваться со станками, мы предлагаем наш опыт и знания. Наши клиенты могут выбрать себе любую роботизированную систему:
- для обработки от мелких деталей до крупных — длиной более 25 м,
- от стационарного применения и многократной обработки
- до мобильных роботов, соответствующих концепции Industrie 4.0.
Способное к преобразованиям и универсальное — таким будет производство будущего. Наши мобильные роботы подготовят ваше производство к Industrie 4.0. Позвоните нам!