Сварка в среде защитного газа

Сварка в среде защитного газа является разновидностью дуговой электросварки. К сварке в среде защитного газа относят, помимо прочего, дуговую сварку в защитных газах (MSG), включая сварку в атмосфере инертного (MIG) и активного газа (MAG). Данный способ сварки позволяет выполнять сварку металлических листов толщиной от 0,7 мм до 100 мм.

Сварка в среде защитного газа: технология

В процессе сварки в среде защитного газа (англ. — arc welding) используют электрическую дугу, стальную проволоку и защитный газ. Электрическая дуга образует источник тепла. Автоматически подаваемая проволока и деталь соединяются в расплавленном состоянии.

Для защиты расплавленного металла от окисления дополнительно используют определенные газы:

  • При сварке в среде активного газа (MAG) используют активные защитные газы, например CO2 или смешанные газы с CO2 или O2.
  • Сварка в среде инертного газа (MIG) выполняется с помощью инертных газов, например аргона, гелия или их смесей.
Schutzgasschweißen
Автоматическая сварка в среде защитного газа с использованием роботов KUKA

Автоматическая сварка в среде защитного газа

Компания KUKA предлагает все, что необходимо для автоматизации в эпоху Industrie 4.0 — от компактной сварочной секции KUKA flexibleCUBE до технологического пакета KUKA.ArcTech:

KUKA flexibleCUBE

Вместе с компактной сварочной секцией KUKA flexibleCUBE автоматизация сварочного процесса не составит труда — как для новичка, так и для профессионала.

KUKA.ArcTech

Технологический пакет KUKA.ArcTech специально разработан для сварки в среде защитного газа с использованием роботов. Модульная конструкция позволяет интегрировать имеющиеся компоненты и создать удобное для пользователя рабочее место.

Одним из самых успешных функциональных пакетов для применения со сварочными роботами является KUKA Master Feeder Quadro-Drive с 4-элементным приводом роликов непосредственно в руке робота.

KS ArcTech

Сварка в среде защитного газа: преимущества

Основные преимущества сварки в среде защитного газа с применением роботов:

  • Простая автоматизация
  • Оптимальная надежность технологического процесса
  • Высокая эксплуатационная готовность
  • Широкие возможности применения
Настройки файлов «cookie» ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

Настройки файлов «cookie»