Frezen

Фрезеровка

Фрезеровка относится к режущим способам обработки. С помощью фрез можно обрабатывать металл, дерево или полимеры. Фрезерные роботы KUKA помогают сделать производственный процесс более гибким.

Фрезеровка: технология

Фрезеровка служит для предания заготовке необходимой формы путем удаления лишнего материала с помощью резца определенного вида в результате вращения режущего инструмента.

Хотите доверить фрезеровку машине? Нет ничего проще! Наши фрезерные роботы обрабатывают заготовки не хуже станков и даже превосходят их по возможностям. Кроме того, программирование роботов с помощью собственного пакета программного обеспечения KUKA.CNC не составляет труда.

Высокоточная роботизированная фрезеровка

Высокоточная роботизированная фрезеровка — одно из основных направлений специализации компании KUKA: наши роботы способны обрабатывать детали из углепластика и стеклопластика с точностью до +/- 0,4 мм. Основываясь на предыдущем опыте, мы совместно с нашими партнерами работаем над разработкой универсальных решений. Основные направления сотрудничества:

  • Интеграция и усовершенствование систем CAD/CAM
  • Интеграция системы управления станком с соответствующей панелью управления
  • Усовершенствование различных калибровочных процессов

Фрезеровка: преимущества

Вместе с многофункциональными фрезерными роботами, которые могут комбинироваться со станками, мы предлагаем наш опыт и знания. Наши клиенты могут выбрать себе любую роботизированную систему:

  • для обработки от мелких деталей до крупных — длиной более 25 м,
  • от стационарного применения и многократной обработки
  • до мобильных роботов, соответствующих концепции Industrie 4.0.
Способное к преобразованиям и универсальное — таким будет производство будущего. Наши мобильные роботы подготовят ваше производство к Industrie 4.0. Позвоните нам! 
Настройки файлов «cookie» ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

Настройки файлов «cookie»