Роботизированная перемешивающая сварка трением

Готовые индивидуальные решения для сварки цветных металлов с низкой температурой плавления, а также для сварки разнородных металлов, например, алюминия со сталью.

Индивидуально созданные установки для перемешивающей сварки трением для обеспечения максимальной экономичности и технологической надежности

Для роботизированной перемешивающей сварки трением компания KUKA предлагает комплексные индивидуальные решения: от исследования технической осуществимости, проведения анализа процесса, выполнения пробной сварки до выбора инструментов, оптимизации параметров, создания концепции, производства и поставки установки.

Кроме того, компания KUKA предлагает все необходимые процессы для интеграции метода перемешивающей сварки трением в уже существующие производственные установки – с учетом индивидуальных требований.

Решающее преимущество роботизированной перемешивающей сварки трением: Сварка малых и больших алюминиевых деталей с созданием 3-мерных сварных швов

Роботизированная перемешивающая сварка трением: экономичный вариант, характеризуемый также малым весом, в качестве альтернативы традиционному методу клепки

Ячейка перемешивающей сварки трением для производства корпусов аккумулятора: Применение для закрывания канала охлаждения

Перемешивающая сварка трением от компании KUKA – инновационная технология для растущего рынка электромобилей

Революционная техника управления и контроль технологического процесса «Made by KUKA»

Для обеспечения высокой точности создания сварного шва используются усовершенствованные алгоритмы калибровки. Благодаря таким алгоритмам обеспечивается также быстрая и простая наладка системы. Во всех установках в качестве стандартного оснащения интегрирована система KUKA RemoteService, которая функционирует посредством интернет-соединения и позволяет своевременно решить возникшие проблемы.

Новая система KUKA PCD (Process Control and Documentation) разработана специально для процессов FSW с траекторным управлением. Помимо управления характеристиками деталей и продуктов она предлагает функцию контроля параметров в цифровой и графической форме. В число функций системы KUKA PCD входит также экспорт данных, диагностика процесса и архивирование всех технологических данных в электронном формате – эти функции позволяют проводить дополнительные анализы, например, в системах Cloud. Таким образом, система KUKA PCD совместима с концепцией Индустрия 4.0. Кроме того, система KUKA PCD поднимает производительность, воспроизводимое качество и прозрачность данных на новый уровень. 

Уникальная система KUKA PCD обеспечивает следующее:

  • 100-процентная воспроизводимость
  • 100-процентный контроль качества в режиме реального времени 
  • 100-процентная технологическая надежность (минимальное количество брака)
  • 100-процентное документирование данных процесса сварки

KUKA PCD: Управление технологическими параметрами и их контроль

Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»