Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA cell4_die-casting

Ячейка для литья под давлением компании KUKA – это модульная, полностью автоматизированная концепция, идеально подходящая для выполнения индивидуальных задач клиента в области автоматического литья под давлением.


Роботизированная ячейка для литья под давлением KUKA cell4 _die-casting: максимальная эффективность на каждом этапе

Ячейка для литья под давлением за счет идеально сочетающихся компонентов, специально заданных интерфейсов и проверенных процессов подготавливается к работе в кратчайшие сроки. Свободно комбинируемая и доступная во многих вариантах, роботизированная ячейка пригодна для гибкого выполнения любых задач, связанных с литьем под давлением, – от извлечения из термопластавтомата и охлаждения деталей до удаления заусенцев.

Ячейка для литья под давлением cell4_die-casting включает полный сервисный пакет 

Полностью автоматизированная ячейка для литья под давлением оптимально интегрируется в имеющееся оборудование. Эксперты из компании KUKA будут оказывать вам постоянную поддержку в ходе всего рабочего процесса – от планирования до обслуживания.

  • Простая интеграция

    • Быстрая установка на территории клиента
    • Простая интеграция устройств
    • Автономное программирование с помощью ПО KUKA.Sim
  • Гибкий дизайн ячейки

    • Сквозная модульная ячейка, адаптируемая под размеры термопластавтомата 
    • Обширный ассортимент компонентов
    • Краткое время реализации за счет предварительно изготовленных модулей
  • Сервисное обслуживание на высочайшем уровне

    • Круглосуточная горячая линия и удаленная поддержка
    • Поставка запасных частей и сервисная поддержка по всему миру
    • Договора на сервисное и техобслуживание
    • Специализированные тренинги
  • IIoT технологии 

    • Сетевой доступ к производственным данным
    • Сетевой доступ к панелям управления
    • Обеспечение качества за счет гибкого контроля параметров процесса 

Мы поможем вам в планировании и предложим гибкие модели финансирования

Благодаря предварительной конфигурации отдельных версий ячейка для литья гарантирует широкий диапазон возможностей применения

Автоматизированная ячейка для литья под давлением может оснащаться различными модулями, а также дополнительными модулями аппаратного и программного обеспечения, за счет чего способна стать индивидуализированным решением для вашего производства.

Стандартная конфигурация:
cell4_die casting 08 10 13 16 19 22
Робот KR IONTEC (KR 50 R2500 F) KR QUANTEC (KR 120 R3100 F)
Захват M L XL
Пресс для снятия заусенцев SEP08‑05  SEP10‑07  SEP13‑07 
SEP13‑10
SEP16‑10 
SEP16‑10 SKT
SEP19‑12 SEP22‑12 
SEP22‑12 SKT
Извлечение детали Съем Извлечение / робот  Робот
Охлаждающие бассейны TKB M TKB L TKB XL
Маркировка Игольчатый / лазерный маркировщик
Выталкивание
Разгрузочный желоб
1000 mm 1200 mm 1500 mm 2000 mm
Контроль изделий
Контроль изделий
S XL
Утилизация стружки
Контейнер для стружки/ устройство транспортировки стружки

Контейнер S

Контейнер M Контейнер L Устройство транспортировки стружки

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»