Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
Роботизированная ячейка для сварки трением с перемешиванием
Готовые индивидуальные решения для сварки цветных металлов с низкой температурой плавления, а также для сварки разнородных металлов, например, алюминия со сталью.
Индивидуальные ячейки для перемешивающей сварки трением обеспечивают максимальную экономичность и технологическую надежность
Для роботизированной перемешивающей сварки трением компания KUKA предлагает комплексные индивидуальные решения: от исследования технической осуществимости, проведения анализа процесса, выполнения пробной сварки до выбора инструментов, оптимизации параметров, создания концепции, производства и поставки установки.
Кроме того, компания KUKA предлагает все необходимые процессы для интеграции метода перемешивающей сварки трением в уже существующие производственные установки – с учетом индивидуальных требований.
Ячейка для сварки трением с перемешиванием для производства корпусов аккумулятора: Применение для закрывания канала охлаждения
Перемешивающая сварка трением от компании KUKA – инновационная технология для растущего рынка электромобилей
Решающее преимущество роботизированной перемешивающей сварки трением: Сварка малых и больших алюминиевых деталей с созданием 3-мерных сварных швов
Революционная техника управления и контроль технологического процесса «Made by KUKA»
Для обеспечения высокой точности создания сварного шва используются усовершенствованные алгоритмы калибровки. Благодаря таким алгоритмам обеспечивается также быстрая и простая наладка системы. Во всех установках в качестве стандартного оснащения интегрирована система KUKA RemoteService, которая функционирует посредством интернет-соединения и позволяет своевременно решить возникшие проблемы.
Новая система KUKA PCD (Process Control and Documentation) разработана специально для процессов FSW с траекторным управлением. Помимо управления характеристиками деталей и продуктов она предлагает функцию контроля параметров в цифровой и графической форме. В число функций системы KUKA PCD входит также экспорт данных, диагностика процесса и архивирование всех технологических данных в электронном формате – эти функции позволяют проводить дополнительные анализы, например, в системах Cloud. Таким образом, система KUKA PCD совместима с концепцией Индустрия 4.0. Кроме того, система KUKA PCD поднимает производительность, воспроизводимое качество и прозрачность данных на новый уровень.
Уникальная система KUKA PCD обеспечивает следующее:
100-процентная воспроизводимость
100-процентный контроль качества в режиме реального времени
100-процентная технологическая надежность (минимальное количество брака)
100-процентное документирование данных процесса сварки
KUKA PCD: Управление технологическими параметрами и их контроль
Скачайте здесь дополнительную информацию о перемешивающей сварке трением:
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.