KUKA cell4_FSW
Модульная ячейка для ротационной сварки трением для максимального использования процесса
Высокоточные, идеальные сварные швы благодаря точному ведению по траектории
Точность перемещения по траектории до 0,5 мм достигается за счет следующих факторов:
- использование специальных тяжеловесных роботов с высокой жесткостью и длительным сроком службы (KR FORTEC)
- точная калибровка траектории на основе лазера для компенсации отклонений траектории, вызванных различной жесткостью в рабочей зоне робота и влиянием различных технологических сил
- специальный инструмент для обработки поверхностей шва, практически не требующей доработки.
Модульная роботизированная ячейка FSW для разных изделий и гибкой адаптации ваших производственных мощностей
Модульная концепция ячейки основана на прикладном модуле KUKA FSW с одним или двумя роботами (односторонняя и двусторонняя сварка) и подходит, например, для аккумуляторных отсеков электрических и гибридных транспортных средств, корпусов силовой электроники или теплообменников.
Максимальный контроль процесса FSW с новой веб-визуализацией
Уникальная система KUKA PCD 507 (Process Control and Documentation) контролирует и документирует все необходимые параметры процесса во время сварки и была перенесена в новый интуитивно понятный HMI KUKA.Web. Гарантирует следующие преимущества:
- 100-процентная воспроизводимость
- 100-процентный контроль качества в режиме реального времени
- 100-процентная технологическая надежность (минимальное количество брака)
- 100-процентное документирование данных процесса сварки
Ячейка для ротационной сварки трением KUKA в двух исполнениях: идеальная адаптация к вашим требованиям
Тип ячейки | KUKA cell4_FSW midsize single KR | KUKA cell4_FSW large dual KR |
---|---|---|
Размеры | 5600 мм x 5400 мм x 3500 мм | 6770 мм x 6320 мм x 3500 мм |
Поверхность рабочего стола | 1400 мм x 800 мм (2 шт.) | 2400 мм x 1600 мм (2 шт.) |
Площадь установки | 28,2 м2 | 42,8 м2 |
Вес | прибл. 5000 кг | прибл. 8000 кг |
Контроль процесса | KUKA PCD 507 (опция) | |
Оснащение ячейки | Портал Siemens TIA серия 1500, KUKA.SafeOperation, 2 жалюзийных ворот с защитой от доступа и световой завесой, поликарбонатное ограждение с 1 или 2 дверцами для техобслуживания и замком(-ами) | |
Прикладные модули FSW | 1 (прикладной модуль FSW) | 2 (прикладной модуль FSW) |
Тип робота | KR FORTEC (KR 500 R2830 MT) | |
Система управления роботом | KR C4 с KSS 8.6 | |
Управление ячейкой | KUKA.HMI Advanced (дисплей 23,4'' с IPC) |
Пакеты дополнительного оборудования KUKA cell4_FSW:
- Контроль процесса PCD 507 с индикацией на KUKA.HMI Advanced
- Обнаружение положения шва с помощью лазера для автоматической компенсации допусков на детали
- Инструменты FSW
- Набор инструментов «Вращающийся буртик» (штифт и буртик)
- Набор инструментов «Стационарный буртик» (штифт и буртик)
- Специальные инструменты по запросу
- Зажимные системы для конкретных изделий
- Услуга по калибровке траектории с помощью лазера