Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

 KUKA cell4_loading modular

Автоматизированная загрузочно-разгрузочная ячейка - это чрезвычайно экономичное решение для загрузки и разгрузки станков.


Гибкая загрузочная ячейка с модульной концепцией обеспечивает высокую степень индивидуализации 

Загрузочно-разгрузочная ячейка KUKA обладает высокой эксплуатационной готовностью и благодаря многочисленным аппаратным и программным опциям может быть легко сконфигурирована в индивидуальное решение в области загрузки/разгрузки. Роботизированная ячейка может, например, загружать станки с ЧПУ, станки для сварки трением, измерительные машины или машины для литья под давлением и поэтому особенно подходит для клиентов автомобильной отрасли, общей промышленности и поставщиков 1-го ранга (Tier 1).

Загрузка машины точно в соответствии с требованиями в масштабируемой роботизированной ячейке

  • Модулярность

    Благодаря модульной конструкции ячейка может быть легко модифицирована за счет дополнительных компонентов

  • Индивидуальные захваты

    Подготовлены для захватных пальцев, используемых по месту эксплуатации, и разработаны индивидуально для каждой ячейки 

  • Простая система управления

    Единая визуализация через KUKA.HMI для упрощенной работы на каждом пульте управления
    KUKA.HMI

Роботизированная ячейка для загрузки и разгрузки станков

Автоматизированная загрузочно-разгрузочная ячейка состоит из робота KUKA с захватом (KR QUANTEC), двух накопительных подающих транспортеров для отдельных деталей, шарнирного цепного транспортера для готовых деталей и контейнера для отбраковываемых деталей, который можно извлечь через отдельную защитную дверь. Защитное ограждение защищает ячейку от входа посторонних лиц.
Стандартная конфигурация :  
Тип ячейки  cell4_loading modular KP1A single KR 
Длина
8.200 mm 7.200 mm
Ширина
5.000 mm
Высота 3.420 mm
Роботы
KR QUANTEC (KR 210 R3100)
Позиционер
- Грузоподъёмность 
- Полезная площадь с каждой стороны
KP1-MB 2000
750 kg
2.000 x 800 mm
Ящики
- Загрузки 
- Полезная площадь
2 штуки для деталей NOK и SPC
200 kg
1.400 x 500 mm
Контроль
Siemens S7 Серия1500
Зона вставки Световой барьер с защитой задней ступеньки Роликовая дверь с защитой задней ступеньки

Дополнительно пакеты модулярной ячейки KUKA cell4_loading modular

В зависимости от требований, предъявляемых к автоматизации станков с ЧПУ, могут быть выбраны различные пакеты опций:

  • DMC (камера)

  • DMC (иглы, писецкое тиснение)

  • DMC  (лазер)

Расширенные пакеты прикладного программного обеспечения KUKA:

- KUKA.ProcessScreen для контроля и документирования параметров процесса (по запросу)

Эксплуатация и визуализация с помощью KUKA.HMI Advanced (по запросу) 

Пример индивидуального погрузочно-разгрузочного модуля с двумя накопительными конвейерами, пластинчато-полосовым цепным конвейером и возможностью удаления контейнеров для отходов

Окажем услуги на стадии планирования и предложим гибкие модели финансирования

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»