KUKA cell4_screwsetting
Гибкая производственная ячейка для автоматизированного скручивания резьбовых соединений, напр., для производственных или технологических линий
Различные варианты ячеек KUKA для обработки резьбовых соединений всевозможных деталей с любой локализацией резьбового соединения
Ячейка KUKA для обработки резьбовых соединений доступна в виде автономной установки с вручную управляемым поворотным столом, а также в виде модуля, подготовленного для простой интеграции в подающие технологические линии.
Базовые варианты ячейки cell4_screwsetting:
Тип ячейки | cell4_screwsetting compact single KR | cell4_screwsetting compact KP1M single KR |
---|---|---|
Длина | 3 330 mm | 3 860 мм |
Ширина | 2 200 мм | |
Высота | 2 560 мм | |
Робот | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | |
Позиционер | --- | KP1-V2T250M |
Модуль скручивания резьбовых соединений | Электрическая отвертка 12 Нм | |
Зона загрузки | Подготовлен под интеграцию в конвейер | --- |
Индивидуальная адаптация ячейки специально для вашей сферы применения благодаря пакетам дополнительного оборудования
- пакеты специально предусмотренного оборудования для работы с резьбовыми соединениями, включая устройство подачи винтов
- Модуль скручивания резьбовых соединений STÖGER типа SER 2501,
тип винтов: M5x20 ISR Torx (ISO 14583)
- Модуль скручивания резьбовых соединений STÖGER типа SER 2501,
- Камера для контроля / коррекции положения резьбового соединения на детали
- монтаж на роботе
- стационарный монтаж в ячейке
- Расширенные пакеты прикладного программного обеспечения KUKA:
- Программный пакет KUKA.ProcessScreen для контроля и документирования технологических параметров процесса
- Управление и визуализация при помощи ПО KUKA.HMI Advanced
- индивидуальная разработка дизайна и производственного оборудования по запросу