KUKA cell4_uswelding

Модульная роботизированная ячейка для промышленной ультразвуковой сварки с разнообразными автоматизированными опциями для создания индивидуализированных и надежных в эксплуатации решений.

Гибкая производственная ячейка для ультразвуковой сварки пластмасс

Модульная роботизированная ячейка с интегрированной системой ультразвуковой сварки компактна и портативна, ее можно с легкостью перевозить обычным грузовым транспортом и устанавливать в любой точке производственного цеха. Мощные роботы KUKA гарантируют высокую скорость циклов, а также точно и уверенно достигают любой точки сварки под любым углом и направлением.

Надежное решение для высококачественной сварки с применением ультразвука

  • Гарантированное качество

    • Надежность процессов благодаря контролю значимых параметров
    • Обеспечение качества посредством документирования основных параметров процесса для каждой конкретной детали
    • Оптимизация процессов на основе анализа их параметров
  • Готовность к работе в цифровой среде

    • Дистанционное обслуживание
    • Информация по управлению
    • Сетевой доступ к панели управления: KUKA.HMI web
    • Доступ к производственным данным: приборный разъем KUKA Device Connector
    • Виртуальный ввод в эксплуатацию новых компонентов
  • Быстрая интеграция

    • Простая интеграция компонентов
    • Диагностика последовательного управления ПЛК в числе поддерживаемых функций
    • Упрощенное программирование и ввод в эксплуатацию с помощью программного обеспечения KUKA.ArcTech и KUKA ready2_pilot
    • Автономное программирование в новых приложениях в ходе производственного процесса в ячейке
  • Лучшее обслуживание

    • KUKA помогает вам в планировании
    • Быстрый технико-экономический анализ при помощи ПО для моделирования KUKA.Sim Pro
    • Гибкие модели финансирования
    • Круглосуточная горячая линия технической поддержки, доступная 7 дней в неделю
    • Поставка запасных частей и сервисная поддержка по всему миру

Ячейка для ультразвуковой сварки KUKA в двух вариантах исполнения: с предварительной конфигурацией и с идеальной адаптацией под ваши функциональные требования

В зависимости от формы и размеров деталей ячейка поставляется с поворотным столом с автоматическим или ручным управлением. Такие варианты обеспечивают широкий диапазон возможностей для высококачественной сварки и подходят для самых разных деталей, начиная с бамперов и колесных ниш и заканчивая задними фонарями, динамиками, воздушными фильтрами или кронштейнами датчиков.

Стандартная конфигурация:

Тип ячейки cell4_uswelding compact KP1M single KR cell4_uswelding compact KP1A single KR
Длина 3 860 mm 5 280 mm 4 800 mm
Ширина 2 200 mm
Высота 2 560 mm
Робот KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2)
Позиционер KP1-V2T250 M
Модуль ультразвуковой сварки
Производство компании Branson или Rinco
Зона установки
--- Фотоэлектрические датчики с защитой задней зоны Роллетные ворота с защитой задней зоны

Пакеты дополнительного оборудования KUKA cell4_uswelding compact:

В зависимости от требований к рабочему процессу можно подобрать различные пакеты дополнительного оборудования:
  • Пакеты специально предусмотренного ультразвукового сварочного оборудования включая Sonotrode диаметром 12 мм
    • Branson 30 кГц
    • Rinco 35 кГц
  • Зона установки с роллетными воротами
  • Расширенный пакет прикладного программного обеспечения KUKA:
    • Программный пакет KUKA.ProcessScreen для контроля и документирования технологических параметров процесса
  • Управление и визуализация при помощи ПО KUKA.HMI Advanced
  • индивидуальная разработка дизайна и производственного оборудования по запросу клиента
KUKA cell4_uswelding compact с фотоэлектрическим датчиком для резьбового соединения крупных компонентов.

Мы поможем вам в планировании и предложим гибкие модели финансирования

Свяжитесь с нами

Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»