Решения по транспортировке материалов в авиакосмической промышленности

KUKA предлагает решения для транспортировки материала, позволяющие существенно улучшить производственные процессы: Наши мобильные и стационарные подъемно-транспортные технологии точно перемещают компоненты и производственные системы, повышая общую эффективность.

Решения транспортировки материала для повышения эффективности

Для авиакосмической промышленности компания KUKA предлагает инновационные решения для транспортировки материала. Они включают в себя прием, хранение, манипулирование и поток материала в авиакосмической области. При этом мы предоставляем все услуги: от проектирования до реализации. На первом плане всегда находятся техническая осуществимость и практичность.

Транспортировка материала с KUKA: ваши преимущества

Для авиакосмической промышленности необходимы решения для транспортировки материала, выполняющие требования Industrie 4.0. Если вы выберете KUKA в качестве партнера, вы сможете воспользоваться следующими преимуществами:

Повышение эффективности процесса

На каждой отдельной стадии процесса в центре внимания находятся экономическая, экологическая и эргономическая осуществимость. Благодаря использованию новейших технологий и имитационных моделей мы обеспечиваем быстрое и экономичное выполнение процессов.

Индивидуальные решения

Вместе мы создадим решение, полностью удовлетворяющее ваши потребности. При этом мы стараемся обеспечить оптимальный баланс между производственными факторами, функциями системы и экономической выгодой.

Минимизация рисков

Правильная оценка рисков и возможностей – неотъемлемая часть наших услуг. Размер и многолетний опыт нашей компании позволяет нам проводить фундаментальные исследования по оценке рисков, чтобы обеспечить успех каждого проекта.

Транспортировка материала: инновации от KUKA

KUKA ежедневно работает над будущим авиакосмической промышленности. Эти инновации ускоряют реализацию Industrie 4.0:

  • Робототехнический комплект KUKA и система захватов
    Для каждого случая использования предлагается ряд дополнительных компонентов.
  • Поставка модулей на базе AGV/MGV
    Мы поставляем все модули, необходимые для автоматических/непосредственно управляемых транспортировочных систем.
  • KUKA omniMove
    Наша мобильная платформа для тяжелых грузов и транспортировки каркасов идеально подходит для производственных процессов в авиакосмической промышленности – быстрая, многонаправленная и чрезвычайно точная.
  • Инновационное оборудование для производства
    Мы предлагаем новейшее оборудование для крупных частей летательных аппаратов, таких как шасси и хвостовое оперение для больших самолетов гражданской авиации.
  • Анализ потока материалов KUKA Aerospace
    В товарном потоке в пределах установки мы обеспечиваем упорядоченную транспортировку материала – от станции загрузки до мест сборки. При этом освободившиеся контейнеры и полки удаляются быстро и эффективно.
Airbus для строительства своего флагмана A380 успешно использует KUKA omniMove. 
Настройки файлов «cookie» ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

Настройки файлов «cookie»