Мобильная платформа-робот KUKA (Mobile Robotic Platform, MRP)

В KUKA MRP мы объединили мобильность с точностью робота. Наша мобильная платформа-робот является ультрасовременной производственной системой для автоматического сверления, зенкования, нанесения уплотняющего средства и установки цельных, призонных и глухих заклепок.

Мобильная платформа-робот KUKA: добро пожаловать в Industrie 4.0

KUKA MRP делает возможным автоматическое сверление и клепание самолетных конструкций. Платформа объединяет проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя производственные технологии с гибкой автоматизацией – удачный пример повышения эффективности и Industrie 4.0.

MRP в использовании

Мобильная платформа-робот KUKA оптимально использует пространство и всегда готова к использованию. 

Преимущества мобильной платформы-робота

KUKA MRP по желанию клиента может перемещаться с помощью ручного управления (за счет встроенных воздушных подушек) или автоматизированно (посредством AGV/KUKA omniMove) туда, где она необходима. Система оптимизирует ваши рабочие процессы, использует доступное пространство оптимальным образом, экономя ценное время производства. Кроме того, она обладает следующими преимуществами:

Моментальная готовность к использованию и производительность

В KUKA MRP больше не требуется ручной установки схем сверления. В зависимости от размера отверстия и технологического процесса отверстие может быть просверлено и заклепано очень быстро. Это позволяет сэкономить время при сборке самолетов и повысить производительность вашего производства.

 

Эффективность процесса и компактность

Мобильная платформа-робот доставляет все необходимые инструменты и соединительные детали к изделию. Это позволяет избежать логистических проблем, которые возникают из-за размера деталей самолета.

Гибкость и точность

KUKA MRP может индивидуально использоваться для каждого процесса сверления и клепания – особенно там, где этот процесс сложно выполнить вручную (например, сверление титана, орбитальное сверление и т. п.). Это позволит вам повысить эффективность, снизить физическую нагрузку работников и всегда достигать самого высокого качества.

KUKA MRP: компоненты

Мобильная платформа-робот обладает всеми необходимыми качествами для сборки самолетных конструкций. Это становится возможным благодаря следующим компонентам.

Воздушная подушка: точное позиционирование

С помощью встроенной воздушной подушки MRP может быть перемещена в нужное место – при более длинных маршрутах перемещения может использоваться электрический тягач.

Система хранения сверл и заклепок: быстрая замена

Магазин для сверл разных типов и диаметров и система замены заклепок разных типов позволяет быстро и легко менять различные сверла и заклепки.

В системе хранения ожидают своего использования сверла и заклепки.

Многофункциональный исполнительный орган: оснащен на все случаи

В KUKA MRP также есть место для хранения многофункционального исполнительного органа KUKA. Он обеспечивает скорость, стабильную точность, высокое качество и гибкость. Высокоскоростной исполнительный орган с компенсатором оснащен гибким и перенастраиваемым блоком с шестью позициями и разными модулями. Каждая позиция может быть оснащена одним из следующих модулей:

  • Шпиндельный модуль
  • Модуль визуализации
  • Модуль нанесения уплотняющего средства
  • Клепальный модуль
  • Модуль проверки качества
  • Молотковый модуль
Многофункциональный исполнительный орган KUKA обеспечивает максимальную гибкость и точность.

Вертикальная ось для робота: подвижность в любом направлении

В двух больших исполнениях KUKA MRP имеет ось Z, которая значительно расширяет радиус действия машины.

Ось Z обеспечивает для KUKA MRP дополнительный радиус действия и гибкость.

Лазерный сканер: для безопасного окружения

В зависимости от решения клиента KUKA MRP оснащена лазерным сканером, который контролирует окружение MRP и робота. Размер контролируемого пространства может индивидуально настраиваться на рабочей секции. Панель MRP находится за пределами опасной зоны и всегда доступна оператору.

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК