Предлагаемый KUKA лазерный робот RV6L-CO2 специально оптимизирован для трехмерной резки и перфорации с использованием углекислотного лазера. Он заменяет дорогие и тяжелые матрицы штампа в тех случаях, когда требуется достичь максимально гибкого производства.
Параметры работы робота можно быстро изменить в лазерной ячейке CO2 от KUKA: требуется всего лишь перепрограммировать робота, необходимость в затратном переоборудовании устройств закрепления деталей полностью исключается. Для выполнения сложных задач комплексные обрабатывающие ячейки можно дополнить, например, портальными решениями KUKA, специально предусмотренными для лазерной резки полимерных материалов.
Преимущества лазерного робота CO2 от KUKA
Встроенный лучевод
Лазерный луч направляется по центру руки робота. Со встроенным лучеводом, имеющим полностью закрытое исполнение, робот может выполнять неограниченные движения – для возможности обработки сложных геометрических форм.
Постоянный контроль линз
Контрольный блок LCU (Lens Control Unit) своевременно предупреждает о загрязнении или повреждении оптических элементов. Такое своевременное предупреждение позволяет избежать нежелательных простоев.
Максимальная динамичность и точность
Лазеры общим весом до 400 кг можно размещать на оси робота с боковой стороны. Независимое от веса адаптирование позволяет роботу функционировать с максимально возможной динамичностью и точностью.
Экономия энергии и бережная обработка материалов
Подвод энергии можно точно согласовать с параметрами процесса обработки. Дополнительный плюс: материал не деформируется и не перегревается, поскольку тепло вырабатывается только в том объеме, в котором оно необходимо.
Без износа инструмента
В отличие от механической резки инструмент при бесконтактной лазерной обработке не изнашивается.
Без необходимости доработки
Лазерный робот CO2 от KUKA выполняет резку, обеспечивая отсутствие грата по кромкам реза. Таким образом, детали можно сразу использовать для дальнейших целей – дополнительная промежуточная обработка не требуется.
Всегда высокое качество резки
На деталь из полимерного материала не воздействуют силы, которые могут негативно повлиять на результат резки.
Лазерный робот CO2 от KUKA: данные и факты
Типовое обозначение | RV6L-CO2 |
Вес базового элемента (без системы управления, лазера и основания) | 960 кг |
Стабильность повторяемости | +/- 0,05 мм |
Мощность лазера | до 1 кВт при боковом подсоединении углекислотного лазера |
Обрабатываемые материалы | - Полиэтилен
- Полипропилен
- Углепластик
- Стеклопластик
- Дерево
|
Обрабатываемые детали | трехмерные детали со следующими параметрами: - Толщина материала от 0,2 мм до 5 мм
- Размеры от 50 мм до нескольких метров
- Максимальный вес от...
|
Типичные варианты применения | - Резка: компоненты автомобильных кузовов, например, стойки A, B и C, панели крыши, приборные панели, подлокотники
- Перфорация: крышки подушек безопасности, крышки зеркал, детали для моторного отсека, вакуумное ламинирование
|
Дополнительный модуль для повышения качества: Airbag Perforation Monitor
Контрольный модуль Airbag Perforation Monitor (APM) специально разработан для создания отверстий в приборных панелях.
Основные функции модуля APM:
- Контроль и измерение мощности и импульса лазера
- Регистрация энергетических потерь при направлении луча и фокусировании
- Проверка качества непосредственно на ПК
- Установка фиксированных значений усилия срабатывания для бесперебойного функционирования
- Документирование параметров работы всей производственной цепочки (важно при производстве автомобильных деталей, относящихся к обеспечению безопасности)