Выдвижная секция KS – это ценная поддержка в современном цеху по сборке кузовов. Она выдерживает нагрузку до 100 кг на один метр и находит применение там, где необходима ручная загрузка или выгрузка деталей в пределах производственной цепочки.
Типичные варианты применения: проведение проверки качества, например, визуального контроля или испытания зубилом. Выдвижная секция используется также для подачи и накопления деталей.
Особая практичность в выдвижной секции KS: она спроектирована так, что может устанавливаться в один сплошной ряд с несколькими другими выдвижными секциями. Мы предлагаем вам выдвижные секции в двух вариантах исполнения, которые отличаются по ширине и используются для разных рабочих процессов. Кроме того, они варьируются по высоте, не превышающей однако 1000 мм.
Выдвижная секция KS в соответствии с вашими требованиями
Широкое исполнение
Расстояние между выдвижными секциями при широком исполнении может составлять не менее 600 мм.
Узкое исполнение
Второй вариант исполнения компактный: имеет минимальное расстояние 300 мм и оптимально походит для работы с небольшими деталями.
Опциональные компоненты расширения
Оба варианта исполнения выдвижной секции KS можно дополнить следующими компонентами:
- Опорные ролики
- Клапанный остров
- Кабелеукладочная цепь
- Амортизатор
Преимущества выдвижной секции KS
- Низкие эксплуатационные затраты: за счет модульной конструкции и малого количества монтированных деталей выдвижная секция KS имеет низкую потребность в техобслуживании.
- Практически нет необходимости в электропитании: выдвижная секция управляется вручную.
- Узкая конструкция