Принцип функционирования KS CycleMove
KS CycleMove состоит из трех основных компонентов:
- Станина: рама из стальных труб образует стабильный и одновременно гибкий каркас системы с каретками. Предлагается различной ширины: от 500 мм до 1950 мм. По длине выбирается индивидуально: в диапазоне от 3250 мм до 6250 мм. При необходимости может монтироваться от 1 до 4 пар направляющих.
- Направляющие: направляющие для подачи и возврата обеспечивают надежную транспортировку кареток и деталей. Содержат компоненты, важные для обеспечения безопасности, – это мягкая панель для защиты кареток, датчики управления KS CycleMove, а также фиксатор в конце направляющих.
- Каретка: транспортировочное средство в системе подачи имеет запатентованный, встроенный тормоз. Он надежно поддерживает скорость перемещения каретки на постоянном уровне – вне зависимости от длины пути и веса детали.