Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KS Rackchanger: транспортировочный механизм для вашего производства

Надежная загрузка и разгрузка контейнеров весом до 990 кг. простая задача для KS Rackchanger. KS Rackchanger обеспечивает бесперебойное выполнение производственного процесса даже при работе с большими деталями.


Детали кузова транспортируются и подаются в сварочные установки преимущественно в контейнерах.

KS Rackchanger обеспечивает максимально быстрое выполнение каждой смены контейнеров. Устройство может быть адаптировано к необходимому размеру контейнеров в каждом отдельном случае. Имея такие характеристики в сочетании с простой конструкцией, KS Rackchanger представляет собой ценный рабочий механизм.

Принцип функционирования KS Rackchanger

Предлагаемое нами устройство смены контейнеров состоит из четырех основных секций:

  • Cекция загрузки: на первом этапе контейнер устанавливается посредством вилочного погрузчика или буксирного тягача в секцию загрузки ;
  • Cекция транспортировки 1: тем временем пустой контейнер со стороны устройства смены контейнеров KS вертикально поднимается посредством телескопического вилочного захвата и переводится в положение ожидания;
  • Cекция транспортировки 2: теперь полный грузоноситель подготавливается к разгрузке: он перемещается в положение, в котором предварительно был забран пустой контейнер;
  • Cекция разгрузки: в то время как с одной стороны выполняется снятие деталей из полного контейнера, с другой стороны пустой контейнер переводится из положения ожидания в положение разгрузки, из которого он забирается. Затем может начинаться новый цикл смены контейнеров. 

Преимущества KS Rackchanger

  • Экономичность: быстрый монтаж и техобслуживание в минимальном объеме за счет стандартизированных компонентов.
  • Многогранность в применении: для контейнеров шириной от 1200 мм до 4400 мм и глубиной от 1200 мм до 1800 мм; для контейнеров других размеров – по запросу.
  • Высокая эффективность: подача загруженных контейнеров менее чем за 40 секунд.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»