Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KS PULSE: транспортировка деталей автомобиля по линии 

KS PULSE (Propulsion Using Linear Synchronous Energy) – это система транспортировки палет, предусмотренная для автоматизированных линий для сборки кузовов. За счет минимального количества подвижных частей система демонстрирует высокую надежность и работает с исключительно высокой скоростью.


KS PULSE позволяет более быстро и гибко выполнять производственные процессы сборки кузовов. Основным элементом системы транспортировки является шасси, оснащенное различными салазками для транспортировки отдельных деталей кузова по сборочной линии. Салазки можно менять, что дает возможность транспортировать детали кузовов различных моделей. Шасси перемещается через производственные секции посредством линейных синхронных двигателей. 

Принцип функционирования KS PULSE

Шасси быстро и точно перемещается по линии посредством линейного синхронного двигателя. При использовании дополнительных компонентов PULSE, например, поворотных столов или буферов из системы PULSE создается комплексный контур.

Для точного позиционирования с допуском +/- 0,1 мм не требуются дополнительные датчики. Подвод к отдельным секциям задан в программном обеспечении PULSE, как и защита шасси от столкновения. 

На шасси можно устанавливать различные салазки, что дает возможность работать с деталями многочисленных моделей

PULSE предлагает различные возможности, благодаря которым вы можете согласовать производственную установку с вашими индивидуальными условиями.

KS PULSE: пример конструкции

Преимущества KS PULSE

  • Высокая производительность: KS PULSE подкупает высокой скоростью работы и незначительным вспомогательным временем.
  • Высокая гибкость: возможность смены палет для производства различных моделей автомобилей.
  • Низкие производственные затраты: PULSE использует минимальное количество подвижных частей, что снижает риск сбоев и простоев. К тому же, простая замена используемых частей позволяет сократить затраты на техобслуживание.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»