Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Зажим листов посредством KS FlexRoller в точном положении для лазерной обработки

Зажим листов в точном положении для лазерной обработки является важным условием технологически оптимального соединения листовых деталей. Это условие может в полной мере выполнить KS FlexRoller: он зажимает тонкие листы без промежуточного зазора и способствует тому, что положение фокусной точки остается неизменным.


Технологически оптимальный зажим особенно важен при обработке тонких листов. Разработанный нами KS FlexRoller предусмотрен именно для таких случаев применения: он обеспечивает положение листов при сварке без промежуточного зазора и, таким образом, способствует получению качественного и прочного сварного соединения. KS FlexRoller оснащается продуманной пневматической системой, которая дает возможность устанавливать произвольно программируемое усилие прижима KS FlexRoller в диапазоне от 0 Н до 1000 Н. На прижимном элементе KS FlexRoller монтируется сварочная оптическая система, которая помогает удерживать фокусную точку в неизменном положении, что весьма важно при лазерной сварке. Помимо базового исполнения KUKA предлагает KS FlexRoller также в различных конфигурациях, которые могут использоваться в лазерном оборудовании.

KS FlexRoller: данные и факты

Толщина листа

> 3 мм

Усилие прижима

от 0 Н до 1000 Н (произвольно программируется)

Вес  ≈ 28 кг
Диаметр ролика  от 50 мм до 140 мм
 Источник излучения

 гибкий (углекислотныйлазер или твердотельный лазер)

Фокусное расстояние
 гибко конфигурируется в зависимости от выполняемой задачи

Преимущества KS FlexRoller

Зажим без промежуточного зазора

KS FlexRoller создан так, что листы в области сварки прижимаются друг к другу без промежуточного зазора. Одновременно обеспечивается неизменное положение фокусной точки.

Специальный сплав прижимного ролика

Сплав прижимного ролика создает повышенную жаростойкость и износостойкость KS FlexRoller. К тому же, в сравнении с обычными материалами он способствует меньшему налипанию сварочных брызг на прижимной ролик.

Процесс почти без гистерезиса

Прижимное усилие создается специальными пневматическими цилиндрами. Таким образом, движение прижима или выравнивания оказывает влияние лишь в незначительной мере.

Осторожный прижим

Если требуется осторожность в работе с листами, прижимной модуль с серводвигателем создает малое прижимное усилие.

Доступные дополнительные модули

При необходимости реализовать особые требования вы можете произвольно оформить KS FlexRoller благодаря его открытой конструкции. вы можете дополнить KS FlexRoller функциональными модулями и оптимально внедрить его в ваш производственный процесс. Выберите модули, подходящие для выполняемой вами задачи:

  • Датчик отслеживания шва
  • Система подачи присадочной проволоки
  • Профилометрический датчик для измерения деталей
  • Система подачи защитного газа (односторонняя/двухсторонняя)
  • Поперечно-струйное сопло
  • Прижимной ролик (различный по размеру и/или отсоединяемый)
  • Обратный ролик
  • Прижимной модуль с пневмоприводом или серводвигателем

Узнайте, как можно повысить производительность обработки листов.


Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»