Максимальная защита от лазерного излучения посредством LaserSpy от KUKA

Идеальная защита от лазерного излучения: LaserSpy от KUKA – это сертифицированный TÜV датчик для защиты от лазерного излучения, который выполняет электронный и активный контроль защитной стенки. Исходящие лучи прерываются еще до того, как они могут нанести ущерб – обеспечивается максимальная защита производственной установки, а также защита работников от лазерного излучения.

Решающим фактором в защите производственных установок от лазерного излучения является продолжительность воздействия излучения в случае сбоя. Возможность экономически реализовать стандарты безопасности, требуемые в отношении продолжительности воздействия излучения, дает защитная стенка, активно контролируемая в электронной форме. Для этого KUKA разработала защитный датчик KUKA LaserSpy. Он отличается быстротой монтажа и простотой управления. Сделайте вашу производственную установку пригодной к более высокой мощности лазера.

Принцип функционирования KUKA LaserSpy

KUKA LaserSpy –это оптический датчик, который контролирует светонепроницаемое промежуточное пространство защитной стенки, сделанной из двухстенных панелей. В промежуточном пространстве он может распознавать постоянное или импульсное лазерное излучение в ближней инфракрасной области (от 820 нм до 1100 нм) и соответствующим образом реагировать.

Каждый датчик состоит из нескольких детекторов, расположенных вокруг ядра. KUKA LaserSpy контролирует участок в 3,5 м в каждом направлении – хватает всего лишь одного датчика для защиты больших по площади элементов.

Как датчик KUKA LaserSpy обеспечивает необходимую защиту?

  • Лазерный луч проходит через первую стенку. Высокочувствительный датчик KUKA LaserSpy измеряет поступившее излучение.
  • Датчик KUKA LaserSpy размыкает защитный контур до того, как лазерный луч повредит внешнюю защитную стенку.
  • Посредством источника излучения датчик KUKA LaserSpy отключает аварийный контур.
  • KUKA LaserSpy реагирует столь быстро, что даже при высокой лазерной мощности хватает тонкой двойной стенки с расстоянием около 35 мм.

Соответствие KUKA LaserSpy высшим стандартам безопасности

 EN ISO 13849-2:2008

Категория 4/уровень производительности (PL) e

PFH=1,912e-9/h при сроке службы 15 лет
 IEC 61508:2001 Уровень полноты безопасности 2 (SIL 2) при сроке службы 15 лет
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (классификация самоконтроля)
KUKA LaserSpy обеспечивает повышенную защиту от лазерного излучения в сварочных ячейках.

Воспользуйтесь следующими преимуществами:

  • Функция аварийного выключения путем активного изменения состояния защитного контура источника лазерного выключения
  • Подходит для всех лазеров с самым высоким качеством излучения в ближней инфракрасной области (от 820 до 1100 нанометров) вне зависимости от установленной лазерной мощности
  • Простой монтаж: подготовка при использовании сверлильного шаблона, крепление винтами-саморезами, без необходимости открывать корпус электронного оборудования
  • Датчик с самоконтролем, который тестирует исправность своих функций

Дооснащение имеющихся производственных установок

Отвечает ли ваша производственная установка следующим условиям? Обращайтесь к нам, чтобы получить подходящее предложение. Мы быстро и просто установим LaserSpy от KUKA на вашу производственную установку.

  • Кабина вашей производственной установки имеет двухстенное исполнение, без наполнителей и креплений распорками.
  • Расстояние между внешними панелями двойной стенки составляет не менее 35 мм.
  • Элементы стенки сделаны светонепроницаемыми.

Дополнительные принадлежности для LaserSpy от KUKA

Выбрав LaserSpy от KUKA, вы получаете комплексное решение от одного производителя – включая монтажные принадлежности. По желанию мы можем предоставить вам также подходящий инструмент. Таким образом, вы можете интегрировать KUKA LaserSpy максимально быстро.

Дополните LaserSpy от KUKA следующими принадлежностями:

  • Готовый кабель с различными соединительными элементами
  • Оконечный штекер
  • Тестер KUKA LaserSpy

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК