Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
Максимальная защита от лазерного излучения посредством LaserSpy® от KUKA
Идеальная защита от лазерного излучения: LaserSpy® от KUKA – это сертифицированный TÜV датчик для защиты от лазерного излучения, который выполняет электронный и активный контроль защитной стенки. Исходящие лучи прерываются еще до того, как они могут нанести ущерб – обеспечивается максимальная защита производственной установки, а также защита работников от лазерного излучения.
Решающим фактором в защите производственных установок от лазерного излучения является продолжительность воздействия излучения в случае сбоя. Возможность экономически реализовать стандарты безопасности, требуемые в отношении продолжительности воздействия излучения, дает защитная стенка, активно контролируемая в электронной форме. Для этого KUKA разработала защитный датчик LaserSpy®. Он отличается быстротой монтажа и простотой управления. Сделайте вашу производственную установку пригодной к более высокой мощности лазера.
Принцип функционирования KUKA LaserSpy®
LaserSpy® –это оптический датчик, который контролирует светонепроницаемое промежуточное пространство защитной стенки, сделанной из двухстенных панелей. В промежуточном пространстве он может распознавать постоянное или импульсное лазерное излучение в ближней инфракрасной области (от 820 нм до 1100 нм) и соответствующим образом реагировать.
Каждый датчик состоит из нескольких детекторов, расположенных вокруг ядра. LaserSpy® контролирует участок в 3,5 м в каждом направлении – хватает всего лишь одного датчика для защиты больших по площади элементов.
Как датчик LaserSpy® обеспечивает необходимую защиту?
Лазерный луч проходит через первую стенку. Высокочувствительный датчик LaserSpy® измеряет поступившее излучение.
Датчик LaserSpy® размыкает защитный контур до того, как лазерный луч повредит внешнюю защитную стенку.
Посредством источника излучения датчик LaserSpy® отключает аварийный контур.
LaserSpy® реагирует столь быстро, что даже при высокой лазерной мощности хватает тонкой двойной стенки с расстоянием около 35 мм.
Результат: защита производственной установки и оператора от лазерного излучения обеспечивается всегда.
Соответствие KUKA LaserSpy® высшим стандартам безопасности
EN ISO 13849-2:2008
Категория 4/уровень производительности (PL) e
PFH=1,912e-9/h при сроке службы 15 лет
IEC 61508:2001
Уровень полноты безопасности 2 (SIL 2) при сроке службы 15 лет
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (классификация самоконтроля)
LaserSpy® обеспечивает повышенную защиту от лазерного излучения в сварочных ячейках.
Воспользуйтесь следующими преимуществами:
Функция аварийного выключения путем активного изменения состояния защитного контура источника лазерного выключения
Подходит для всех лазеров с самым высоким качеством излучения в ближней инфракрасной области (от 820 до 1100 нанометров) вне зависимости от установленной лазерной мощности
Простой монтаж: подготовка при использовании сверлильного шаблона, крепление винтами-саморезами, без необходимости открывать корпус электронного оборудования
Датчик с самоконтролем,который тестирует исправность своих функций
Дооснащение имеющихся производственных установок
Отвечает ли ваша производственная установка следующим условиям? Обращайтесь к нам, чтобы получить подходящее предложение. Мы быстро и просто установим LaserSpy® от KUKA на вашу производственную установку.
Кабина вашей производственной установки имеет двухстенное исполнение, без наполнителей и креплений распорками.
Расстояние между внешними панелями двойной стенки составляет не менее 35 мм.
Элементы стенки сделаны светонепроницаемыми.
Дополнительные принадлежности для LaserSpy® от KUKA
Выбрав LaserSpy® от KUKA, вы получаете комплексное решение от одного производителя – включая монтажные принадлежности. По желанию мы можем предоставить вам также подходящий инструмент. Таким образом, вы можете интегрировать LaserSpy® максимально быстро.
Дополните LaserSpy® от KUKA следующими принадлежностями:
Готовый кабель с различными соединительными элементами