lasrobot

KUKA flexibleCUBE: компактная сварочная ячейка

KUKA представляет flexibleCUBE – компактную, стандартизированную сварочную ячейку с индивидуальными опциями автоматизации, к тому же оптимальными решениями для высоких требований современной автоматизации сварки.

KUKA flexibleCUBE; стандартизированная автоматизация сварки с индивидуальным характером 

KUKA flexibleCUBE сочетает в себе преимущества предварительно собранной ячейки - а именно высокую эксплуатационную готовность и ячейки с короткими сроками поставок - с уникальными возможностями установки и оснащения. За счет целенаправленного планирования и оптимально согласованных между собой компонентов, KUKA flexibleCUBE индивидуально устанавливается и органично интегрируется в любой производственный процесс - будь то первый элемент для автоматизации сварки или элемент для расширения уже установленной автоматизированной установки.

 

Откройте для себя преимущества KUKA flexibleCUBE


Безопасность инвестиций

Благодаря модульной концепции, KUKA flexibleCUBE может переоборудоваться или устанавливаться в любое время и приспосабливаться к изменениям в производственной среде.

Совместимость c индустрией 4.0 (Industrie 4.0)

Все компоненты KUKA flexibleCUBE объединены в сеть и используют современные технологии робототехники и управления – оптимально оснащены для требований будущего.

Простота в управлении

Посредством интуитивно понятной панели управления, расположенной непосредственно на ячейке, можно решить сложные задачи по сварке.

Минимальная потребность в техобслуживании

KUKA flexibleCUBE требует только низкий уровень затрат на техническое обслуживание и обеспечивает стабильное производство.

KUKA flexibleCUBE: Принцип действия модульной робототехнической ячейки для приложений для сварки

Производство с использованием KUKA flexibleCUBE и технологией сварки TIG

KUKA flexibleCUBE arc: Универсальный талант в области сварки в среде защитного газа

Специально для сферы сварки в среде защитного газа KUKA представляет модульную сварочную ячейку KUKA flexibleCUBE arc. Она поставляется в предварительно собранных различных стандартных вариантах и подготовленном к эксплуатации виде. Оснащенная многочисленными опциями аппаратного и программного обеспечения KUKA flexibleCUBE arc оптимально адаптируется к любым производственным объемам и требованиям в отношении процессов сварки. К тому же ячейка может комбинироваться с различным позиционирующими блоками, а также совместима с зарекомендовавшим себя сварочным оборудованием ведущих производителей. Поэтому KUKA flexibleCUBE arc – это идеальное решение для автоматической сварки в среде защитного газа.

Варианты исполнения KUKA flexibleCUBE arc

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 с поворотным позиционером DP-100 M

    • Для деталей до 100 кг, не требующих переориентации 

    • Поворотный позиционер для одновременной загрузки и разгрузки во время процесса сварки внутри ячейки

    • Механическая блокировка стола от нежелательных прерываний

    • По завершении процесса сварки, через 4-5 с, повернуть стол вручную

    Дополнительная информация указана в нашей брошюре.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 с поворотным позиционером DP-250 M

    • Для деталей до 250 кг, не требующих переориентации

    • Поворотный позиционер для одновременной загрузки и разгрузки во время процесса сварки внутри ячейки

    • Механическая блокировка стола от нежелательных прерываний

    • Поворот стола с помощью пневматического подталкивающего устройства за 3-4 с

    Дополнительная информация указана в нашей брошюре.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP с поворотным позиционером DP-250 A

    • Длядеталей до 250 кг, не требующих переориентации 

    • Поворотный позиционер для одновременной загрузки и разгрузки во время процесса сварки внутри ячейки

    • Поворот стола после деблокировки автоматически, прибл. за 3 с

    • Световой барьер для безопасности оператора

    Дополнительная информация указана в нашей брошюре.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 с двойным поворотно-наклонным позиционером D-DK-400

    • Для более сложных деталей до 400 кг с тяжело доступными сварными швами, требующими многократного переориентирования 

    • Одновременная загрузка и разгрузка позиционера во время процесса сварки внутри ячейки

    • Поворот стола автоматически прибл. за 4 с

    • Световой барьер для безопасности оператора

    Дополнительная информация указана в нашей брошюре.


ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее