Варианты исполнения KUKA flexibleCUBE arc

KUKA предлагает варианты исполнения flexibleCUBE arc, оснащенные многосторонними стандартными пакетами модульной комплектации с индивидуальными опциями автоматизации для выполнения специфических задач автоматизации сварки в среде защитного газа. Благодаря индивидуальным возможностям оснащения KUKA flexibleCUBE arc является перспективной инвестицией.

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 с поворотным позиционером DP-100 M

Компактная сварочная ячейка KUKA flexibleCUBE C-DP 05 оснащена одним поворотным позиционером с грузоподъемностью 100 кг с каждой стороны. Опорная поверхность с каждой стороны стола составляет примерно 1600 мм по ширине и 800 мм по глубине. Поворот стола по завершении процесса сварки может вручную выполняться оператором примерно через 4 - 5 секунд. 
Описание других характеристик, а также комплекта поставки варианта исполнения C-DP 05 с поворотным позиционером DP-100 M вы найдете в брошюре.

Вариант исполнения KUKA flexibleCUBE с DP-100 M

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 с поворотным позиционером DP-250 M

Компактная сварочная ячейка KUKA flexibleCUBE C-DP 05 оснащена ручным поворотным позиционером с пневматической поддержкой DP-250 M. Позиционер имеет грузоподъемность 250 кг с каждой стороны. Опорная поверхность составляет примерно 1600 мм по ширине и 800 мм по глубине с каждой стороны стола. По завершении процесса сварки блокировка автоматически снимается, поворот стола может вручную выполняться оператором при поддержке пневматического подталкивающего устройства примерно через 4 - 5 секунд. Описание других характеристик, а также комплекта поставки варианта исполнения C-DP 05 с поворотным позиционером DP-250 M вы найдете в брошюре.

Вариант исполнения KUKA flexibleCUBE с DP-250 M

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 с поворотным позиционером DP-250 A

Этот вариант ячейки оснащен автоматическим поворотным позиционером с грузоподъемностью 250 кг с каждой стороны. Опорная поверхность с каждой стороны стола составляет примерно 1600 мм по ширине и 800 мм по глубине. По завершении процесса сварки оператор производит деблокировку, чтобы примерно через 3 секунды автоматически повернуть стол. Фоторелейный барьер контролирует зону укладывания, обеспечивая защиту оператора. Подробную информацию о варианте исполнения C-DP 05 с поворотным позиционером DP-250 A вы найдете в брошюре.

Вариант исполнения KUKA flexibleCUBE с DP-250 A

KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 с двойным поворотно-наклонным позиционером D-DK-400

KUKA flexibleCUBE C-DK 05 оснащена двойным поворотно-наклонным позиционером с грузоподъемностью 400 кг с каждой стороны. Горизонтальная ось наклона отклоняется примерно на 90 градусов, вертикальная ось поворота поворачивается примерно на 190 градусов. Оператор с внешней стороны осуществляет загрузку и разгрузку двойного поворотно-наклонного позиционера, в то время как робот внутри ячейки выполняет сварку. Таким образом, этот вариант исполнения сварочной ячейки отлично подходит для средне- и крупносерийной обработки. Кроме того, функция автоматического поворота позиционера обеспечивает необходимые условия для управления несколькими машинами одновременно. Подробную информацию о варианте исполнения C-DK 05 с поворотно-наклонным позиционером D-DK-400 вы найдете в брошюре.

Вариант исполнения KUKA flexibleCUBE с D-DK-400

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК