KUKA cell4_cleaner/primer

Модульная робототехническая ячейка для подготовки процессов склеивания путем высокоточного нанесения праймеров и чистящих средств. 

Очень компактная, гибкая производственная ячейка для автоматизированного нанесения очистителей и праймеров

Высокоточное дозирование самых разных материалов мембранными насосами, возможность изменения длины и ширины дорожки технического войлока – ячейка KUKA cell4_cleaner/primer является экономически эффективным решением для предварительной обработки стеклянных, металлических и пластиковых поверхностей перед склеиванием и окрашиванием. Благодаря модульной концепции с разнообразными опциями автоматизации она легко конфигурируется в качестве индивидуального решения для заказчиков из сферы Tier 1.

Производственная ячейка модульной конструкции для повышенной эффективности при работе с очистителями и праймерами

  • Простая интеграция

    Вся технологическая оснастка уже в заводской комплектации – ячейка подготовлена под размещение заготовок и вытяжную систему заказчика

    • Простая интеграция в крупные производственные линии благодаря стандартизированным шинным системам
    • ПЛК системы обеспечения безопасности входит в комплект поставки
    • Проведено тестирование с многими чистящими материалами и праймерами
    • Дозировочный шкаф и контейнер для отходов совместимы с внешними вытяжными системами
  • Удобство технического обслуживания

    Все контактирующие со средой части, например насос и шланги, выполняются из антиадгезионного материала и отличаются высокой химической стойкостью 

    • Обеспечен очень удобный доступ к дозирующим компонентам
    • Настройка автоматических функций промывки с помощью KUKA smartPAD
    • Удобство опорожнения контейнера для использованного технического войлока
    • Предусмотрена удаленная поддержка
  • Гибкий дизайн ячейки

    Различные опции подачи заготовок – на столе или поворотном столе, посредством конвейера

    • Возможность обработки разнообразных чистящих и адгезионных средств
    • Монтируется на общей опорной раме для удобной транспортировки вилочным погрузчиком или грузовым автомобилем
    • Не требуется использование напорных резервуаров

Варианты ячейки для нанесения очистителей и праймеров

Идеальное решение для любых требований: В зависимости от оснащения модульные производственные ячейки оснащаются подходящим позиционером или устройством для подачи заготовок оборудованием заказчика – например, конвейером.
Стандартная конфигурация:  
Тип ячейки cell4_cleaner_primer compact single KR cell4_cleaner_primer compact KP1M single KR cell4_cleaner_primer compact DKP 400 single KR
Длина 3.330 мм 3.860 мм 4.800 мм
Длина 2.200 мм
Высота 2.560 мм
Робот KR CYBERTECH (KR 20 R1810)
Позиционер --- KP1-V2T250M DKP 400
Дозатор Мембранный насос
Снабжение войлоком
Две полосы, длина 1.000 мм
Размеры войлока
Ширина 8 - 16 мм, высота 10 - 20 мм
Длина войлока
25 - 35 мм
Всасывающее сопло Подготовлено для извлечения оператором
Зона вставки Подготовлено для конвейерной ленты --- Роликовые ворота с защитой задней ступеньки

Окажем услуги на стадии планирования и предложим гибкие модели финансирования

Свяжитесь с нами

Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»