KUKA cell4_loading modular

The automated handling cell offers an extremely economical solution for the loading and unloading of machine tools.

Гибкая загрузочная ячейка с модульной концепцией обеспечивает высокую степень индивидуализации 

Загрузочно-разгрузочная ячейка KUKA обладает высокой эксплуатационной готовностью и благодаря многочисленным аппаратным и программным опциям может быть легко сконфигурирована в индивидуальное решение в области загрузки/разгрузки. Роботизированная ячейка может, например, загружать станки с ЧПУ, станки для сварки трением, измерительные машины или машины для литья под давлением и поэтому особенно подходит для клиентов автомобильной отрасли, общей промышленности и поставщиков 1-го ранга (Tier 1).

Загрузка машины точно в соответствии с требованиями в масштабируемой роботизированной ячейке

  • Простое расширение

    Благодаря модульной конструкции ячейка может быть легко расширена за счет дополнительных компонентов

  • Индивидуальные захваты

    Подготовлены для захватных пальцев, используемых по месту эксплуатации, и разработаны индивидуально для каждой ячейки 

  • Простая система управления

    Единая визуализация через KUKA.HMI для упрощенной работы на каждом пульте управления
    KUKA.HMI

Робототехническая ячейка для загрузки и разгрузки станков

Автоматизированная загрузочно-разгрузочная ячейка состоит из робота KUKA с захватом (KR QUANTEC), двух накопительных подающих транспортеров для отдельных деталей, шарнирного цепного транспортера для готовых деталей и контейнера для отбраковываемых деталей, который можно извлечь через отдельную защитную дверь. Защитное ограждение защищает ячейку от входа посторонних лиц.

KUKA cell4_loading modular с 1-осевым позиционером и роботом-манипулятором

Зона загрузки ячейки оборудована световой завесой, что позволяет легко загружать и выгружать тяжелые грузы с помощью подъемного устройства:
  • Робот KR QUANTEC с системой управления роботом
  • 1-осевой позиционер KP1A с двумя крепежными кронштейнами для крепления оборудования клиента с максимальными размерами 2000 мм х 800 мм
  • Прикладное программное обеспечение KUKA.GripperTech и KUKA.SafeOperation
  • Дополнительное оборудование жалюзийными воротами для экономии места в зоне загрузки
  • Оптимальное обеспечение защиты при нахождении в опасной зоне лазерным сканером

 

Более подробную информацию и объем поставки см. на флаере.
Зона загрузки со световой завесой: Загрузочная ячейка KUKA может быть подключена к различным станкам.

KUKA cell4_loading modular с гибкой концепцией логистики и роботом-манипулятором

Решение для автоматической загрузки-разгрузки станков для сварки трением или для сварки по технологии Magnetarc 
  • Робот KR QUANTEC с системой управления роботом
  • Тройной захват для оптимизированной по времени цикла загрузки и выгрузки деталей
  • Прикладное программное обеспечение KUKA.GripperTech и KUKA.SafeOperation
  • Гибкая планировка
  • Дополнительные модули для чтения DMC, записи DMC или выдвижной ящик для деталей SPC
  • Широкий выбор конвейерных технологий, таких как ленточные, цепные, паллетные и буферные роликовые транспортеры, транспортировка небольших контейнеров и т. д.

 

Более подробную информацию и объем поставки см. на флаере.
Пример индивидуальной загрузочно-разгрузочной ячейки с двумя накопительными транспортерами, одним шарнирным цепным транспортером и возможностью съема контейнера для брака

Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»