KUKA cell4_premachining

Compact and modularly-designed robot cell for economic reworking, such as deburring, sawing, milling or cleaning and grinding work on various components and materials.

Роботизированная ячейка KUKA для зачистки грата с многочисленными опциями для согласования с индивидуальными требованиями

В качестве ячейки для зачистки грата, ячейки для фрезеровки или ячейки для шлифовки: производственная ячейка KUKA cell4_premachining сочетает в себе мощность, качество, высокую гибкость и удобное управление. Стандартная ячейка может дополняться многогранными модульными пакетами и опциями автоматизации для создания индивидуальных решений в области зачистки грата. 

Благодаря монтажным рамам, пригодным для транспортировки автопогрузчиком, ячейки могут легко и быстро транспортироваться и интегрироваться в имеющиеся производственные условия.

Ячейка KUKA для зачистки грата с максимальной эффективностью при минимальных затратах на интеграцию

  • Максимальная экономичность

    Единые стандарты для создания отлично согласованной и глобальной производственной среды, а также сниженные сервисные расходы
  • Идеальная позиция обработки

    Поворотный модуль для оптимального выравнивания заготовок относительно обрабатывающего инструмента, а также стабильная, воспроизводимая позиция обработки благодаря устойчивой кинематике робота
  • Мощный шпиндель двигателя

    Компактный шпиндель двигателя для простого воздействия на параметры обработки благодаря непосредственной интеграции в систему управления роботом
  • Мощный обрабатывающий робот 

    Высокая компактность всех подвижных осей для минимальной передачи момента на подшипниковые узлы

Пакет программного обеспечения: помимо зачистки грата робот может выполнять также загрузку

Технологический пакет KUKA Milling обеспечивает оптимальную координацию роботов, позиционеров и шпинделей двигателей.

Эффективная чистовая обработка с помощью обрабатывающей ячейки KUKA

Основные компоненты KUKA cell4_premachining:
  • KR QUANTEC nano с системой управления роботом
  • Прикладное программное обеспечение KUKA Milling
  • Мощный шпиндель двигателя, а также устройство смены инструмента с 13 гнездами
  • 3-осевой позиционер KUKA KP3-V2V-3

Кроме того, имеются дополнительные опции
, например транспортер для удаления грата или приспособления, предлагаемые для обработки конкретных заготовок.

 

Более подробную информацию, а также комплект поставки см. на рекламном листке.
Обрабатывающая ячейка KUKA cell4_premachining

Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»