KUKA cell4_spot

Автоматизированная ячейка для точечной сварки: быстро поставляемый стандартный продукт с широкими возможностями индивидуализации благодаря дополнительным модулям и опциям расширения

Экономически эффективная сварочная ячейка с интеллигентной модульной структурой

Полная готовность к эксплуатации: модульная ячейка KUKA cell4_spot отличается короткими сроками поставки и простотой интеграции в производство. Многочисленные аппаратные и программные опции позволяют индивидуально конфигурировать и расширять ячейку, адаптируя ее к производственным объемам и особым требованиям заказчика. Идеальное соотношение цены и качества.

Компактная ячейка для точечной сварки является экономичным решением в первую очередь для производителей автомобильных запчастей и комплектующих 

  • Компактная конструкция

    Малая занимаемая площадь и возможность поставки в зеркальной компоновке для размещения рядом с другими ячейками 
  • Интеллектуальная концепция

    Удобный доступ для проведения сервисных работ и хорошие возможности расширения для стационарных процессов 
  • Простое и быстрое интегрирование

    Модульная структура для быстрой транспортировки и удобного программирования с использованием сварочного ПО KUKA
  • Короткие сроки поставки

    Высокая степень готовности благодаря предварительно сконфигурированным и быстро поставляемым компонентам 

Масштабируемость и возможность расширения: варианты исполнения производственной ячейки KUKA для контактной сварки

В зависимости от размера и формы обрабатываемых деталей сварочная ячейка поставляется в разных вариантах с возможностью дооснащения опциональным модулем расширениянапример, для дополнительных стационарных процессов или технологий точечной сварки с повышенной тактовой производительностью.

KUKA cell4_spot large: компактная производственная ячейка для точечной сварки стальных деталей

Тип ячейки             KP3-V2H
single KR
KP3-V2H
single KR
с дополнительным модулеум
KP3-V2H
dual KR
KP3-V2H
dual KR
с дополнительным модулеум
Длина 10.000 мм
Ширина 5.700 мм              8.550 мм 5.700 мм              8.550 мм
Высота 2.200 мм 2.800 мм 2.200 мм 2.800 мм
  • Дизайн ячейки:
    Дверь техобслуживания
    Дополнительный модуль

с лева
---

с лева
с права

с лева
---

с лева
с прав
Робот
(Точечная сварка)
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
2 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
Робот
(Обработка)
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
Позиционер KP3-V2H1000 R800 L2600
Зона загрузки Световая завеса, лазерный сканер
Сварочное оборудование
1 x KUKA Сварочный бокс с таймером Bosch 2 x KUKA Сварочный бокс с таймером Bosch
Пакет ПО
1 x KUKA.ServoGun Basic
1 x KUKA.EqualizingTech
2 x KUKA.ServoGun Basic
2 x KUKA.EqualizingTech

Окажем услуги на стадии планирования и предложим гибкие модели финансирования

Свяжитесь с нами

Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»