Линейные кинематические системы KUKA

KUKA предлагает широкий ассортимент различных линейных кинематических систем, которые могут быть идеально адаптированы в соответствие с вашими потребностями в автоматизации. Эффективному объединению рабочих процессов между машинами и установками способствуют дополнительные опции и разная длина ходов.

Линейные кинематические системы KUKA обеспечивают максимальную эффективность при автоматизированном объединении рабочих процессов между машинами для литья под давлением, инструментальными станками и установками технологической обработки. Таким образом, линейные кинематические системы идеально подходят для выполнения таких задач, как загрузка и разгрузка, поворот и передача. Благодаря комбинированию стандартных модулей можно реализовать портальные решения, а также сконфигурировать двухосных загрузочно-разгрузочных роботов.

Выбирая линейную кинематическую систему KUKA, вы делаете ставку на универсальность: доступны варианты с грузоподъемностью от 16 до 600 кг, стабильностью повторяемости +/- 0,1-0,3 мм и разной длиной хода. За счет использования дополнительных вращающихся осей и различных захватных устройств вы можете адаптировать установки в соответствии с вашими потребностями.

Линейные кинематические системы во время процессов объединения и манипулирования

Линейные кинематические системы идеально подходят для процессов объединения и манипулирования в разных областях применения.

Линейные кинематические системы KUKA: ваши преимущества

Большое покрытие

Наши линейные кинематические системы могут покрывать большие рабочие зоны – благодаря максимальным радиусам действия осей. Ось один, например, имеет радиус действия до 45 000 мм.  Ось два имеет радиус от 500 мм и частично до 2000 мм, ось три – до 3000 мм.

Малые контуры помех

Благодаря минимальным контурам помех можно полностью использовать рабочую зону под роботом вплоть до крепления стойки. Это способствует обеспечению максимального доступа и увеличению рабочего пространства.

Широкий выбор

Наши линейные кинематические системы представлены в широком диапазоне. Они доступны с грузоподъемностью 16-600 кг на оси три. В нашем ассортименте имеются также разные исполнения с разными радиусами действия. Это открывает ряд возможностей использования.

Универсальные расширения

Линейные кинематические системы KUKA можно дополнительно расширить – большими дополнительными совместно перемещаемыми грузами для передаточных и поперечных осей. В зависимости от размера робота передаточная ось имеет грузоподъемность до 1100 кг, поперечная ось – до 375 кг.

Линейные кинематические системы: технические характеристики


Грузоподъемность 
Количество управляемых осей Стабильность повторяемости позиционирования Вес *
RL16 16 кг 3 ± 0,1 мм 305 кг
RL50 50 кг 3 ± 0,1 мм 650 кг
RL80 80 кг 3 ± 0,1 мм 1200 кг
RL130 130 кг 3 ± 0,2 мм 2450 кг
RL300 300 кг 3 ± 0,3 мм 2450 кг
RL600 600 кг 3 ± 0,3 мм 2500 кг
* Вес включает базовую модель с минимальным ходом и не включает расширение хода, стойку и дополнительные оси робота.

Линейные кинематические системы, соответствующие требованиям клиента

Хотите получить более подробную информацию о наших линейных кинематических системах? Или хотите подробнее узнать о наших индивидуальных возможностях пригонки и специальных решениях? Для удовлетворения любых потребностей KUKA предлагает индивидуальные решения. Свяжитесь с нами. Вместе мы найдем подходящую установку.


Настройки файлов «cookie» ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

Настройки файлов «cookie»