Винтоверты KUKA LBR класса A/B

Винтоверт KUKA LBR класса A/B является оптимальным дополнением к LBR iiwa. Он легко и быстро может интегрироваться в существующее производственное оборудование. Идеальный винтоверт для резьбовых соединений, критичных с точки зрения безопасности и подлежащих обязательному документированию. 

Винтоверты KUKA LBR класса A/B: ваши преимущества

  • Винтоверт предназначен для всех стандартных случаев ввинчивания – в том числе и в высоком диапазоне крутящих моментов.
  • Ввинчивание также может выполняться в несколько этапов.
  • Винтоверт можно легко и быстро интегрировать в существующее производственное оборудование.
  • Механика оптимально рассчитана на тактильное измерение роботом.
  • Простая и удобная интеграция благодаря KUKA sunrise.Screw Toolbox – доступно с июль 2018 г.
Винтоверты KUKA LBR класса A/B

Работа с винтовертом KUKA LBR класса A/B без защитного ограждения

Наш винтоверт класса A/B может быть оптимальным образом интегрирован в производство, где применяется сотрудничество человека и роботаЭто становится возможным благодаря следующим функциям: 

  • Автоматическое подключение энергии и встроенная система энергоснабжения
    При установке инструмента подключение к источникам энергии осуществляется автоматически. Система энергоснабжения встроена – без внешних кабелей и возмущающих сил.
  • Возможность использования при сотрудничестве человека и робота и безопасность
    Конструкция имеют округлые формы, позволяя тем самым использование при сотрудничестве человека и робота. При столкновении или аварийном отключении может выполняться безопасное отключение винтоверта. На винтоверте отсутствуют места зажима или защемления.

технические характеристики

  • Присоединительный фланец: MF inside electric
  • Момент вращения: 5-21 Нм / 18-48 Нм / 20-65 Нм
  • Частота вращения: 370/331/235 оборотов в минуту
  • Класс защиты: IP40
  • Стандартное ведомое звено: квадрат 3/8 дюйма, 1/2 дюйма
  • Связь: LAN
  • Передача энергии: внутренняя
  • Электропитание: 48 В пост. тока
  • Вес: прибл. 3,6 кг
  • Температура окружающей среды: от 0 до 40 градусов по Цельсию

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК