Выберите язык:

KUKA блок линейных перемещений KL 100

Линейный блок KUKA KL 100 – независимое одноосевое устройство. Он устанавливается на полу, потолке или стене и используется в виде дополнительной оси робота. Управление осуществляется соответствующей системой управления роботом.

Так работает линейный блок KUKA KL 100 на KR AGILUS:

Линейный блок KUKA KL 100 в действии на KR AGILUS.

Данные и варианты исполнения блока линейных перемещений KL 100

Грузоподъемность 100 кг
Количество осей 1
 Стабильность повторяемости  +/- 0,02 мм
Монтажные положения на полу, потолке, стене
Скорость 2,5 м/с
Скорость IP 65

Основные характеристики линейного блока KL 100:

  • подходит для всех роботов серии KR AGILUS
  • До четырех роботов на одной линейной оси, установленных в разных исходных позициях:
    роботы могут занимать восемь разных исходных позиций и перемещать дополнительный тендер для специализированного оборудования.
  • Зеркальное исполнение
    Выполнение программ перемещения в зеркальном отражении
  • Оптимизация под FEM
    Жесткость на скручивание согласно исследованию методом FEM и возможность использования для приложений с перемещением точно по траектории.
  • Встроенная система управления
    Система управления линейным блоком встроена в систему управления робота как математически соединенная ось, поэтому дополнительной системы управления не требуется.
  • Проложенная внутри энергоцепь в напольном исполнении блока
    До номинального хода 5500 мм энергоцепь может быть компактно уложена внутри блока.

Области применения 

 Линейный блок KUKA KL 100 предназначен, прежде всего, для следующих областей применения:

  • Манипулирование, погрузка и разгрузка
  • Укладка, загрузка
  • Режущие металлообрабатывающие станки
  • Прочие операции, связанные с манипулированием
  • Другие области применения
  • Применение с другими машинами
  • Станки для переработки пластмасс
  • Формовочные станки
  • Измерение, испытание и проверка
Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»