Линейный блок KUKA KL 1000-2

KL 1000-2 – независимый линейный блок KUKA, устанавливаемый на полу. Он выполняет функцию дополнительной оси робота. Таким образом, управление осуществляется системой управления соответствующего робота.

Функции и преимущества KL 1000-2

  • Мощность
    KL 1000-2 – дополнительный высокоскоростной вариант для задач, при выполнении которых требуется высокая скорость и короткая продолжительность тактов.
  • Гибкость
    Возможность перемещения на большое расстояние расширяет рабочую зону робота в несколько раз. Линейные блоки используются в виде дополнительной оси, вследствие чего дополнительной системы управления не требуется.
  • Универсальность
    Для работы в затрудненных условиях предлагаются напольные и потолочные варианты, а также кожух для защиты от загрязнений.
  • Точность позиционирования
    На одной линейной оси можно управлять максимум четырьмя роботами. При этом наличие нескольких точек позиционирования робота на линейной оси обеспечивает оптимальную ориентацию в соответствии с существующими требованиями и рабочими зонами.
  • Производительность
    Перемещение заготовок или инструментов дополнительными каретками с собственным приводом или без него (тендер) обеспечивает сокращение продолжительности тактов.
  • Специально для средних нагрузок
    Линейный блок KL 1000-2 рассчитан на роботов грузоподъемностью 30-60 кг.

Сравнение вариантов KL 1000-2

Kl 1000-2 KL 1000-2 S
Макс. количество ходовых тележек 4 4
Макс. номинальный ход 30 200 мм 30 200 мм
Скорость при номинальной грузоподъемности 1,89 м/с 2,35 м/с
Стабильность повторяемости позиционирования меньше +- 0,02 мм меньше +- 0,02 мм
Количество осей 1 1
Исполнение CV, C CV, C
Монтажное положение На полу, потолке На полу, потолке
Масса тележки 320 кг 320 кг
Номинальная грузоподъемность 1000 кг 1000 кг
Масса опорной балки на метр 300 кг 300 кг
Мин. номинальный ход 1200 мм 1200 мм
Шаг номинального хода 500 мм 500 мм
Передача усилия Зубчатая рейка Зубчатая рейка

 

Области использования KL 1000-2

  • Манипулирование, погрузка и разгрузка
  • Укладка, загрузка
  • Режущие металлообрабатывающие станки
  • Прочие операции, связанные с манипулированием
  • Другие области применения
  • Применение с другими машинами
  • Станки для переработки пластмасс
  • Формовочные станки
  • Измерение, испытание и проверка
Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»