KUKA блок линейных перемещений KL 2000

KL 2000 — это независимый линейный блок перемещений KUKA, который монтируется на полу. Он выполняет функцию дополнительной оси робота. Таким образом, управление осуществляется системой управления соответствующего робота.

Обзор линейного блока KL 2000

KL 2000 рассчитан на всех роботов серии KR QUANTEC, кроме консольного исполнения (K) и межпрессовых систем (press).

Блок имеет следующие преимущества:

  • Гибкость
    Возможность перемещения на расстояние до 30 м расширяет рабочую зону робота в несколько раз. Линейные блоки идеальным образом подходят для объединения нескольких установок в одну производственную линию. Для дополнительного оборудования при необходимости может использоваться тендерная тележка.
  • Мощность
    Уменьшенная масса опорной балки и тележки способствует достижению более высокой производительности и эффективности.
  • Модульная конструкция
    Благодаря модульной конструкции линейного блока можно увеличивать длину за счет добавления стандартных компонентов.
  • Точность позиционирования
    На одной линейной оси можно управлять максимум четырьмя роботами. При этом наличие нескольких точек позиционирования робота на линейной оси обеспечивает оптимальную ориентацию в соответствии с существующими требованиями и рабочими зонами.

Области использования KL 2000

  • Манипулирование, загрузка и разгрузка
  • Точечная сварка
  • Станки для переработки пластмасс
  • Формовочные станки
  • Прочие операции, связанные с манипулированием
  • Лазерная сварка
  • Укладка, загрузка
  • Применение с другими машинами
  • Сварка и пайка
  • Машины для литья металла под давлением, литейные установки
  • Кузнечные установки
  • Измерение, испытание и проверка

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК